Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20076498
5403408834002E
| Antal | Enhetspris |
|---|
| Regelmaterial | Rostfritt stål |
|---|---|
| Nyckeltyp | Järnvägsnyckel |
| Inriktning vid montering | Vänsterhänt |
| Maximal kompression | 4.0 mm |
| Maximal kompression | 0.157 in |
| Huvudets höjd | 0.236 in |
| Huvudets höjd | 6.0 mm |
| Hylsans höjd | 0.866 in |
| Hylsans höjd | 22.0 mm |
| Totallängd | 1.772 in |
| Totallängd | 45.0 mm |
| Monteringshålets bredd | 19.2 mm |
| Monteringshålets bredd | 0.756 in |
| Monteringshålets längd | 0.866 in |
| Monteringshålets längd | 22.0 mm |
| Commodity Code | 8301409000 |