Meny Sök

Ezepluggar

I lager

Ezeplugs är utformade för att täta och säkra gängade hål. De har en central eller lateral dragflik som gör det enkelt att sätta i och ta ur dem. De finns i flera storlekar och kan skydda över 25 imperiala eller metriska gängstorlekar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Den flexibla dragfliken gör det enkelt att ta bort den.Inkluderar en dragtunga i mitten eller sidan som gör dem enkla att montera och demontera från gängade hål.De skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under förvaring och transport.De är enkla att installera med den patenterade snabbmonterade utformningen och låser pluggen på plats med en tryckning. Material: LDPE Färg: Röd Serienummer: SR1055

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 Gängstorlek d1 Dragriktning D Typ Köp
0,6834 kr - 0,6834 kr 151000 I lager
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Central
19.0 mm
2
1,4483 kr - 1,4483 kr 50400 I lager
27.6 mm
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Central
40.0 mm
2
1,9379 kr - 1,9379 kr 11050 I lager
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Central
45.0 mm
2
0,7855 kr - 0,7855 kr 78980 I lager
16.5 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
12.0 mm
Central
22.7 mm
2
1,037 kr - 1,037 kr 37250 I lager
19.5 mm
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
15.0 mm
Central
29.5 mm
2
1,0932 kr - 1,0932 kr 26442 I lager
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Central
34.3 mm
2
Ezeplugg 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE Röd

10262740

Prisintervall
0,6834 kr - 0,6834 kr

Lagernivåer
151000 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    13.2 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Dragriktning
    Central
Ezeplugg 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE Röd

10262788

Prisintervall
1,4483 kr - 1,4483 kr

Lagernivåer
50400 I lager
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    27.6 mm
  • Gängstorlek
    1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Dragriktning
    Central
Ezeplugg 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE Röd

10262795

Prisintervall
1,9379 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
11050 I lager
Egenskaper
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • d2
    34.5 mm
  • Gängstorlek
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Dragriktning
    Central
Ezeplugg 9.8 mm 16.5 mm 22.7 mm LDPE Röd

10262757

Prisintervall
0,7855 kr - 0,7855 kr

Lagernivåer
78980 I lager
Egenskaper
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
  • Dragriktning
    Central
Ezeplugg 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE Röd

10262764

Prisintervall
1,037 kr - 1,037 kr

Lagernivåer
37250 I lager
Egenskaper
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    19.5 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
  • Dragriktning
    Central
Ezeplugg 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE Röd

10262771

Prisintervall
1,0932 kr - 1,0932 kr

Lagernivåer
26442 I lager
Egenskaper
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Dragriktning
    Central