Ezeplugs är utformade för att täta och säkra gängade hål. De har en central eller lateral dragflik som gör det enkelt att sätta i och ta ur dem. De finns i flera storlekar och kan skydda över 25 imperiala eller metriska gängstorlekar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Den flexibla dragfliken gör det enkelt att ta bort den.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Essentra artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Dragriktning | Kompatibla gängstorlekar (alla) | D | Typ | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4793 kr - 2,0711 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.087 in
27.6 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Lateral
|
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
1,0068 kr - 1,0068 kr | 4000 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Central
|
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
|
1.161 in
29.5 mm
|
2
|
||
1,4061 kr - 1,4061 kr | 12400 I lager |
1.087 in
27.6 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Central
|
1-1/16 UNF/UNC,1-1/8 UNF/UNC,3/4 BSP,M26, M28
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
1,8815 kr - 1,8815 kr | 14850 I lager |
1.358 in
34.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Central
|
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
1,1102 kr - 1,5543 kr | 8700 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Lateral
|
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
|
1.35 in
34.3 mm
|
1
|
||
0,8933 kr - 1,2507 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.768 in
19.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Lateral
|
3/4 UNF/UNC,3/8 BSP,M18, M20
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
0,6635 kr - 0,6635 kr | 99455 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Central
|
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
1,0614 kr - 1,0614 kr | 2750 I lager |
0.937 in
23.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Central
|
7/8 UNF/UNC,1/2, 5/8 BSP,M22, M24
|
1.35 in
34.3 mm
|
2
|
||
1,9677 kr - 7,3375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.358 in
34.5 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Lateral
|
1-1/4 UNF/UNC,1-3/8 UNF/UNC,1 BSP,M30, M36
|
1.772 in
45.0 mm
|
1
|
||
0,7253 kr - 1,0154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.646 in
16.4 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
Lateral
|
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
|
0.894 in
22.7 mm
|
1
|
||
0,6305 kr - 0,8827 kr | 13615 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Lateral
|
7/16 UNF/UNC,1/8 BSP,M10, M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
0,7626 kr - 0,7626 kr | 59780 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Central
|
1/2 UNF/UNC,5/8 UNF/UNC,9/16 UNF/UNC,1/4 BSP,M14, M16
|
0.894 in
22.7 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta