Meny Sök

Extension Springs

I lager

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
198 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad längd Fjäderkonstant Initial dragkraft Totallängd Material Last vid belastningslängd Ytterdiameter Köp
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
22.4 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
63.5 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
57.2 mm
Kolstål
9.21 N
20,2674 kr - 22,0427 kr Fråga angående leveranstidhär
1.78 N
76.2 mm
Kolstål
19.57 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
19.1 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
69.9 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
50.8 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
76.2 mm
Kolstål
23.58 N
25,1493 kr - 27,2205 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
127.0 mm
Kolstål
23.58 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
63.5 mm
Kolstål
40.30 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
63.5 mm
Kolstål
23.58 N
25,1493 kr - 27,2205 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
101.6 mm
Kolstål
23.58 N
33,2859 kr - 36,3926 kr Fråga angående leveranstidhär
27.89 N
57.2 mm
Kolstål
309.98 N
20,1195 kr - 21,9352 kr 30 I lager
6.23 N
69.9 mm
Kolstål
70.28 N
45,1209 kr - 49,0792 kr Fråga angående leveranstidhär
27.89 N
139.7 mm
Kolstål
309.98 N
20,1195 kr - 21,9352 kr Fråga angående leveranstidhär
6.23 N
28.5 mm
Kolstål
70.28 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
57.2 mm
Kolstål
40.30 N
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
27.89 N
88.9 mm
Kolstål
309.98 N
20,2674 kr - 22,0427 kr Fråga angående leveranstidhär
1.78 N
38.1 mm
Kolstål
19.57 N
22,9303 kr - 25,0014 kr Fråga angående leveranstidhär
0.71 N
22.4 mm
Rostfritt stål
7.67 N
  • av 10
Dragfjäder 6.1 mm 0.30 Nmm Kolstål

10234488

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    22.4 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.05 Nmm Kolstål

10439142

Prisintervall
20,8694 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.07 Nmm Kolstål

10439135

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.09 Nmm Kolstål

10439449

Prisintervall
22,0427 kr - 20,2674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.78 N
  • Last vid belastningslängd
    19.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 2.42 Nmm Kolstål

10439166

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    19.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.05 Nmm Kolstål

10636695

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    69.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.51 Nmm Kolstål

10439197

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.30 Nmm Kolstål

10439234

Prisintervall
20,8694 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.18 Nmm Kolstål

10439272

Prisintervall
27,2205 kr - 25,1493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    127.0 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 0.51 Nmm Kolstål

10439319

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.39 Nmm Kolstål

10439210

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.23 Nmm Kolstål

10439258

Prisintervall
27,2205 kr - 25,1493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 20.22 Nmm Kolstål

10439609

Prisintervall
36,3926 kr - 33,2859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    27.89 N
  • Last vid belastningslängd
    309.98 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 1.30 Nmm Kolstål

10439364

Prisintervall
21,9352 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.23 N
  • Last vid belastningslängd
    70.28 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    69.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 4.64 Nmm Kolstål

10645277

Prisintervall
49,0792 kr - 45,1209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    27.89 N
  • Last vid belastningslängd
    309.98 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    139.7 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 6.79 Nmm Kolstål

10424797

Prisintervall
21,9352 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.23 N
  • Last vid belastningslängd
    70.28 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 0.60 Nmm Kolstål

10414798

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 8.83 Nmm Kolstål

10439647

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    27.89 N
  • Last vid belastningslängd
    309.98 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    88.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.30 Nmm Kolstål

10439395

Prisintervall
22,0427 kr - 20,2674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.78 N
  • Last vid belastningslängd
    19.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.25 Nmm Rostfritt stål

10418192

Prisintervall
25,0014 kr - 22,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.71 N
  • Last vid belastningslängd
    7.67 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    22.4 mm
  • Material
    Rostfritt stål