Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad längd | Fjäderkonstant | Initial dragkraft | Totallängd | Material | Last vid belastningslängd | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Rostfritt stål
|
69.66 N
69.66 N
|
|
|||
| 31,0669 kr - 33,8777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Rostfritt stål
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 32,99 kr - 35,8009 kr | 10 I lager |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Rostfritt stål
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 47,4879 kr - 51,6302 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rostfritt stål
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 54,2931 kr - 59,1198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4 in
101.6 mm
|
Rostfritt stål
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 52,8137 kr - 57,4868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rostfritt stål
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 20,1195 kr - 21,9352 kr | 30 I lager |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Kolstål
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 20,2674 kr - 22,0427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kolstål
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 20,2674 kr - 22,0427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Kolstål
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 22,3385 kr - 24,2617 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
4 in
101.6 mm
|
Kolstål
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 21,303 kr - 23,0782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Kolstål
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 23,0782 kr - 25,1493 kr | 10 I lager |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Kolstål
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 24,4097 kr - 26,4808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Kolstål
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 32,99 kr - 35,8009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2 in
50.8 mm
|
Kolstål
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 35,6529 kr - 38,6117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
3 in
76.2 mm
|
Kolstål
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 37,2802 kr - 40,6828 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
5 in
127.0 mm
|
Kolstål
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 35,0612 kr - 38,1679 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Kolstål
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 38,7596 kr - 42,2154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Kolstål
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 210 I lager |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
|||
| 31,0669 kr - 33,8777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rostfritt stål
|
69.66 N
69.66 N