Meny Sök

Extension Springs

I lager

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
198 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad längd Fjäderkonstant Initial dragkraft Totallängd Material Last vid belastningslängd Ytterdiameter Köp
19,0839 kr - 20,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
57.2 mm
Kolstål
23.58 N
25,1493 kr - 27,3056 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
88.9 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8592 kr 30 I lager
2.22 N
38.1 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
63.5 mm
Kolstål
23.58 N
54,2931 kr - 59,0271 kr Fråga angående leveranstidhär
10.28 N
114.3 mm
Rostfritt stål
114.19 N
52,8137 kr - 57,3998 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
63.5 mm
Rostfritt stål
258.22 N
57,5477 kr - 62,5864 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
101.6 mm
Rostfritt stål
258.22 N
78,7028 kr - 85,8038 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
152.4 mm
Rostfritt stål
258.22 N
51,7781 kr - 56,0683 kr Fråga angående leveranstidhär
10.28 N
88.9 mm
Rostfritt stål
114.19 N
52,8137 kr - 57,3998 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
50.8 mm
Rostfritt stål
258.22 N
52,074 kr - 56,6871 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
76.2 mm
Rostfritt stål
258.22 N
57,5477 kr - 62,5864 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
127.0 mm
Rostfritt stål
258.22 N
35,6529 kr - 38,6117 kr Fråga angående leveranstidhär
12.32 N
69.9 mm
Kolstål
137.09 N
37,2802 kr - 40,6828 kr Fråga angående leveranstidhär
12.32 N
114.3 mm
Kolstål
137.09 N
33,2859 kr - 36,3926 kr Fråga angående leveranstidhär
27.89 N
63.5 mm
Kolstål
309.98 N
38,7596 kr - 42,1622 kr Fråga angående leveranstidhär
27.89 N
101.6 mm
Kolstål
309.98 N
45,1209 kr - 48,9673 kr Fråga angående leveranstidhär
27.89 N
152.4 mm
Kolstål
309.98 N
32,99 kr - 35,8021 kr Fråga angående leveranstidhär
12.32 N
57.2 mm
Kolstål
137.09 N
35,6529 kr - 38,6117 kr Fråga angående leveranstidhär
12.32 N
88.9 mm
Kolstål
137.09 N
33,2859 kr - 36,3926 kr Fråga angående leveranstidhär
27.89 N
50.8 mm
Kolstål
309.98 N
  • av 10
Dragfjäder 6.1 mm 0.44 Nmm Kolstål

10439203

Prisintervall
20,8694 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.26 Nmm Kolstål

10439241

Prisintervall
27,3056 kr - 25,1493 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    88.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.74 Nmm Kolstål

10439180

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.39 Nmm Kolstål

10439210

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 1.01 Nmm Rostfritt stål

10641996

Prisintervall
59,0271 kr - 54,2931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.28 N
  • Last vid belastningslängd
    114.19 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    114.3 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 13.03 Nmm Rostfritt stål

10633830

Prisintervall
57,3998 kr - 52,8137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 5.97 Nmm Rostfritt stål

10635148

Prisintervall
62,5864 kr - 57,5477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 3.49 Nmm Rostfritt stål

10635094

Prisintervall
85,8038 kr - 78,7028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    152.4 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 1.47 Nmm Rostfritt stål

10633885

Prisintervall
56,0683 kr - 51,7781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.28 N
  • Last vid belastningslängd
    114.19 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    88.9 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 22.04 Nmm Rostfritt stål

10641910

Prisintervall
57,3998 kr - 52,8137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 9.56 Nmm Rostfritt stål

10641835

Prisintervall
56,6871 kr - 52,074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 4.41 Nmm Rostfritt stål

10642016

Prisintervall
62,5864 kr - 57,5477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    127.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 2.73 Nmm Kolstål

10439586

Prisintervall
38,6117 kr - 35,6529 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    12.32 N
  • Last vid belastningslängd
    137.09 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    69.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 1.21 Nmm Kolstål

10632925

Prisintervall
40,6828 kr - 37,2802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    12.32 N
  • Last vid belastningslängd
    137.09 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    114.3 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 15.64 Nmm Kolstål

10439616

Prisintervall
36,3926 kr - 33,2859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    27.89 N
  • Last vid belastningslängd
    309.98 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 7.16 Nmm Kolstål

10643426

Prisintervall
42,1622 kr - 38,7596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    27.89 N
  • Last vid belastningslängd
    309.98 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 4.19 Nmm Kolstål

10643389

Prisintervall
48,9673 kr - 45,1209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    27.89 N
  • Last vid belastningslängd
    309.98 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    152.4 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 4.27 Nmm Kolstål

10439579

Prisintervall
35,8021 kr - 32,99 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    12.32 N
  • Last vid belastningslängd
    137.09 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 1.77 Nmm Kolstål

10413654

Prisintervall
38,6117 kr - 35,6529 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    12.32 N
  • Last vid belastningslängd
    137.09 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    88.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 26.46 Nmm Kolstål

10439593

Prisintervall
36,3926 kr - 33,2859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    27.89 N
  • Last vid belastningslängd
    309.98 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Kolstål