Meny Sök

Expanderande tätningspluggar – Metriska

I lager

De här expanderande tätningspluggarna (metriska storl.) är avsedda att åstadkomma effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum och förhindra att damm, fukt, luft och gastränger in.

Expanderkulan förs in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsan. Den hålls på plats med kulan tryckt upp mot försänkningens avsats.

Lätt att installera då den inte behöver gängas, brotschas eller bearbetas med spår för O-ring och tejp eller tätningsmedel behövs heller inte. Används bland annat i vattenkraftssystem, hydrauliska och pneumatiska system samt i industriella tillämpningar och ventiler.

  • Åstadkommer effektiv, högtryckstätning av öppningar eller hålrum.
  • Stoppar damm, fukt, luft och gas från att tränga in.
  • Används bland annat i vattenkraftssystem samt i hydrauliska och pneumatiska system.
Serienummer: SRP0190

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
57 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kulmaterial d2 +0.1|-0.0 l2 d3 max Material (kroppen) l1 d1 Köp
17241 I lager
Stål
6.0
8.7
5.3
Zinkpläterat stål
6.5
6.0
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
20.0
30.1
18.7
Aluminium
22.0
20.0
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
22.0
34.0
20.7
Aluminium
25.0
22.0
17 I lager
Stål
22.0
34.0
20.7
Zinkpläterat stål
25.0
22.0
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
18.0
26.4
16.7
Aluminium
19.0
18.0
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
22.0
34.0
20.7
303 Rostfritt stål
25.0
22.0
95 I lager
Stål
20.0
30.1
18.7
Zinkpläterat stål
22.0
20.0
39 I lager
303 Rostfritt stål
3.0
4.6
2.2
303 Rostfritt stål
3.6
3.0
410 I lager
303 Rostfritt stål
3.0
4.6
2.2
Aluminium
3.6
3.0
954 I lager
Stål
4.0
5.2
3.3
Zinkpläterat stål
4.0
4.0
18 I lager
Stål
3.0
4.6
2.2
303 Rostfritt stål
3.6
3.0
Fråga angående leveranstidhär
316 Rostfritt stål
5.0
7.1
4.3
316 Rostfritt stål
5.5
5.0
153 I lager
303 Rostfritt stål
5.0
7.1
4.3
Aluminium
5.5
5.0
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
6.0
8.7
5.3
303 Rostfritt stål
6.5
6.0
Fråga angående leveranstidhär
303 Rostfritt stål
8.0
11.6
7.4
Aluminium
8.5
8.0
350 I lager
Stål
8.0
11.6
7.4
Zinkpläterat stål
8.5
8.0
Fråga angående leveranstidhär
Stål
10.0
15.2
9.4
303 Rostfritt stål
11.0
10.0
262 I lager
Stål
10.0
15.2
9.4
Zinkpläterat stål
11.0
10.0
286 I lager
Stål
5.0
7.1
4.3
303 Rostfritt stål
5.5
5.0
66 I lager
303 Rostfritt stål
6.0
8.7
5.3
Aluminium
6.5
6.0
  • av 3
Expanderande tätningsplugg 6.0 6.5 Zinkpläterat stål

20250416


Lagernivåer
17241 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Expanderande tätningsplugg 20.0 22.0 Aluminium

20250850


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Expanderande tätningsplugg 22.0 25.0 Aluminium

20250904


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Expanderande tätningsplugg 22.0 25.0 Zinkpläterat stål

20250911


Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Expanderande tätningsplugg 18.0 19.0 Aluminium

20250805


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    18.0
  • l1
    19.0
  • l2
    26.4
  • d2 +0.1|-0.0
    18.0
  • d3 max
    16.7
Expanderande tätningsplugg 22.0 25.0 303 Rostfritt stål

20250874


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    22.0
  • l1
    25.0
  • l2
    34.0
  • d2 +0.1|-0.0
    22.0
  • d3 max
    20.7
Expanderande tätningsplugg 20.0 22.0 Zinkpläterat stål

20250867


Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d1
    20.0
  • l1
    22.0
  • l2
    30.1
  • d2 +0.1|-0.0
    20.0
  • d3 max
    18.7
Expanderande tätningsplugg 3.0 3.6 303 Rostfritt stål

20250225


Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Expanderande tätningsplugg 3.0 3.6 Aluminium

20250270


Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Expanderande tätningsplugg 4.0 4.0 Zinkpläterat stål

20250317


Lagernivåer
954 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • l2
    5.2
  • d2 +0.1|-0.0
    4.0
  • d3 max
    3.3
Expanderande tätningsplugg 3.0 3.6 303 Rostfritt stål

20250263


Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • l1
    3.6
  • l2
    4.6
  • d2 +0.1|-0.0
    3.0
  • d3 max
    2.2
Expanderande tätningsplugg 5.0 5.5 316 Rostfritt stål

20250348


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Expanderande tätningsplugg 5.0 5.5 Aluminium

20250355


Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Expanderande tätningsplugg 6.0 6.5 303 Rostfritt stål

20250379


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3
Expanderande tätningsplugg 8.0 8.5 Aluminium

20250508


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Expanderande tätningsplugg 8.0 8.5 Zinkpläterat stål

20250515


Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    8.5
  • l2
    11.6
  • d2 +0.1|-0.0
    8.0
  • d3 max
    7.4
Expanderande tätningsplugg 10.0 11.0 303 Rostfritt stål

20250584


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Expanderande tätningsplugg 10.0 11.0 Zinkpläterat stål

20250614


Lagernivåer
262 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • l1
    11.0
  • l2
    15.2
  • d2 +0.1|-0.0
    10.0
  • d3 max
    9.4
Expanderande tätningsplugg 5.0 5.5 303 Rostfritt stål

20250331


Lagernivåer
286 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    5.5
  • l2
    7.1
  • d2 +0.1|-0.0
    5.0
  • d3 max
    4.3
Expanderande tätningsplugg 6.0 6.5 Aluminium

20250409


Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    6.5
  • l2
    8.7
  • d2 +0.1|-0.0
    6.0
  • d3 max
    5.3