Meny Sök

Enkelt avdragbara maskeringslock

I lager

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
65 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material h d1 Typ Köp
3,6689 kr - 6,7942 kr 2100 I lager
12.7 mm
Genomskinlig
Silikon
36.1 mm
9.5 mm
2
3,7481 kr - 3,8124 kr 22830 I lager
Naturfärgad
Silikon
9,7954 kr - 20,5705 kr 2060 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
1,3142 kr - 2,7598 kr 400 I lager
11.9 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
10020326 0,7856 kr - 1,6498 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
5,5159 kr - 6,2737 kr 10450 I lager
6.5 mm
Svart
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
8,2601 kr - 11,0694 kr 2850 I lager
13.5 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
3,0609 kr - 5,6684 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
Genomskinlig
Silikon
24.1 mm
11.1 mm
2
8,8802 kr - 9,0874 kr Fråga angående leveranstidhär
11.5 mm
Svart
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
5,6271 kr - 6,6747 kr 2250 I lager
8.0 mm
Svart
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
1,5234 kr - 1,5234 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Silikon
0,9982 kr - 2,0962 kr 950 I lager
7.5 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
1,3644 kr - 2,8653 kr 25750 I lager
9.3 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
2,0395 kr - 4,283 kr 3200 I lager
15.3 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
1,9389 kr - 4,0718 kr 248 I lager
14.3 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
2,3164 kr - 2,3164 kr 3836 I lager
Svart
Silikon
14,7937 kr - 31,0669 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0 mm
Naturfärgad
Silikongummi
52.0 mm
18.0 mm
2
5,3286 kr - 7,46 kr 7533 I lager
9.0 mm
Naturfärgad
Silikon
52.0 mm
6.0 mm
2
3,169 kr - 6,6549 kr 18949 I lager
Svart
Silikon
10,6515 kr - 12,1251 kr 37200 I lager
15.4 mm
Svart
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
  • av 4
Enkelt avdragbara maskeringslock 12.7 mm 36.1 mm Genomskinlig Silikon

10377901

Prisintervall
6,7942 kr - 3,6689 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Genomskinlig
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.035 in Naturfärgad Silikon

10240731

Prisintervall
3,8124 kr - 3,7481 kr

Lagernivåer
22830 I lager
Egenskaper
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Maxtemperatur
    316 °C
  • Färg
    Naturfärgad
Enkelt avdragbara maskeringslock 6.4 mm 50.8 mm Svart EPDM

10377925

Prisintervall
20,5705 kr - 9,7954 kr

Lagernivåer
2060 I lager
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Maxtemperatur
    180 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 11.9 mm 13.0 mm Gul PVC

10020418

Prisintervall
2,7598 kr - 1,3142 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 5.3 mm 13.0 mm Gul PVC

10020326

Prisintervall
1,6498 kr - 0,7856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.255 in 0.909 in Svart EPDM

10251515

Prisintervall
6,2737 kr - 5,5159 kr

Lagernivåer
10450 I lager
Egenskaper
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.531 in 1.181 in Svart EPDM

10251546

Prisintervall
11,0694 kr - 8,2601 kr

Lagernivåer
2850 I lager
Egenskaper
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 14.3 mm 24.1 mm Genomskinlig Silikon

10377918

Prisintervall
5,6684 kr - 3,0609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Genomskinlig
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.452 in 1.216 in Svart EPDM

10377994

Prisintervall
9,0874 kr - 8,8802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.314 in 0.972 in Svart EPDM

10377963

Prisintervall
6,6747 kr - 5,6271 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.031 in Naturfärgad Silikon

10240724

Prisintervall
1,5234 kr - 1,5234 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Maxtemperatur
    316 °C
  • Färg
    Naturfärgad
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.5 mm 13.0 mm Gul PVC

10020333

Prisintervall
2,0962 kr - 0,9982 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.3 mm 25.0 mm Gul PVC

10020371

Prisintervall
2,8653 kr - 1,3644 kr

Lagernivåer
25750 I lager
Egenskaper
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 15.3 mm 25.0 mm Gul PVC

10020487

Prisintervall
4,283 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 14.3 mm 25.0 mm Gul PVC

10020463

Prisintervall
4,0718 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.039 in Svart Silikon

10240762

Prisintervall
2,3164 kr - 2,3164 kr

Lagernivåer
3836 I lager
Egenskaper
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Maxtemperatur
    316 °C
  • Färg
    Svart
0.708 in (ID) Enkelt avdragbara maskeringslock 2.047 in (L)

10272411

Prisintervall
31,0669 kr - 14,7937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Naturfärgad
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.0 mm 52.0 mm Naturfärgad Silikon

10272374

Prisintervall
7,46 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
7533 I lager
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Naturfärgad
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.047 in Svart Silikon

10240748

Prisintervall
6,6549 kr - 3,169 kr

Lagernivåer
18949 I lager
Egenskaper
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Maxtemperatur
    316 °C
  • Färg
    Svart
Enkelt avdragbara maskeringslock 0.606 in 1.181 in Svart EPDM

10251553

Prisintervall
12,1251 kr - 10,6515 kr

Lagernivåer
37200 I lager
Egenskaper
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    EPDM