Meny Sök

Enkelt avdragbara maskeringslock

I lager

Easy Pull Masking Caps är avsedda för maskering av detaljer vid anodisering, blästring, pulverlackering, e-beläggning, plätering och vanliga färgapplikationer. Finns i en mängd olika material med ett brett utbud av fördelar. Silikon är ett maskeringsmedel av hög kvalitet som tål höga temperaturer. EPDM är ett billigare material som är mindre värmebeständigt.Enkelt avdragbara maskeringslock ger optimalt skydd för ändprofiler, som stänger, rör och rör under tillverkningsprocessen.Typiska tillämpningar innefattar: anodisering, blästring, pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningslinjer.För att säkerställa bästa möjliga passform ska innerdiametern vara cirka 10 procent mindre än ytterdiametern på den del som maskeras. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material h d1 Typ Köp
1,4054 kr - 2,9513 kr 25750 I lager
9.3 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
1,9971 kr - 4,194 kr 248 I lager
14.3 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
1,1953 kr - 2,5101 kr 22500 I lager
7.7 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
1,5533 kr - 3,262 kr 7500 I lager
13.2 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
1,0281 kr - 2,1591 kr 950 I lager
7.5 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
1,6125 kr - 4,5454 kr 3580 I lager
11.9 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
2,5297 kr - 5,3124 kr 2825 I lager
18.8 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
2,4557 kr - 5,1571 kr 3085 I lager
20.6 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
5,1186 kr - 11,3083 kr 1841 I lager
38.1 mm
Gul
PVC
50.0 mm
3
1,1391 kr - 2,5164 kr 9500 I lager
9.7 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
2,1007 kr - 4,4115 kr 3600 I lager
15.3 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
0,9349 kr - 1,9634 kr 50000 I lager
6.1 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
0,9778 kr - 2,0535 kr 20250 I lager
7.7 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
2,2634 kr - 4,7532 kr Fråga angående leveranstidhär
20.6 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
2,0563 kr - 4,3182 kr 6077 I lager
15.9 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
1,3536 kr - 2,8426 kr 400 I lager
11.9 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
2,2042 kr - 4,6289 kr Fråga angående leveranstidhär
18.8 mm
Gul
PVC
13.0 mm
3
2,8255 kr - 5,9337 kr 3500 I lager
23.8 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
2,4113 kr - 6,7683 kr 3495 I lager
20.0 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
3,0623 kr - 6,4308 kr 21800 I lager
25.1 mm
Gul
PVC
25.0 mm
3
  • av 2
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.3 mm 25.0 mm Gul PVC

10020371

Prisintervall
2,9513 kr - 1,4054 kr

Lagernivåer
25750 I lager
Egenskaper
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 14.3 mm 25.0 mm Gul PVC

10020463

Prisintervall
4,194 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.7 mm 25.0 mm Gul PVC

10020357

Prisintervall
2,5101 kr - 1,1953 kr

Lagernivåer
22500 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 13.2 mm 13.0 mm Gul PVC

10020449

Prisintervall
3,262 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.5 mm 13.0 mm Gul PVC

10020333

Prisintervall
2,1591 kr - 1,0281 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 11.9 mm 25.0 mm Gul PVC

10020425

Prisintervall
4,5454 kr - 1,6125 kr

Lagernivåer
3580 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 18.8 mm 25.0 mm Gul PVC

10020524

Prisintervall
5,3124 kr - 2,5297 kr

Lagernivåer
2825 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 20.6 mm 25.0 mm Gul PVC

10020555

Prisintervall
5,1571 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
3085 I lager
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 38.1 mm 50.0 mm Gul PVC

10020593

Prisintervall
11,3083 kr - 5,1186 kr

Lagernivåer
1841 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 9.7 mm 13.0 mm Gul PVC

10020388

Prisintervall
2,5164 kr - 1,1391 kr

Lagernivåer
9500 I lager
Egenskaper
  • d
    9.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 15.3 mm 25.0 mm Gul PVC

10020487

Prisintervall
4,4115 kr - 2,1007 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 6.1 mm 13.0 mm Gul PVC

10162934

Prisintervall
1,9634 kr - 0,9349 kr

Lagernivåer
50000 I lager
Egenskaper
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 7.7 mm 13.0 mm Gul PVC

10020340

Prisintervall
2,0535 kr - 0,9778 kr

Lagernivåer
20250 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 20.6 mm 13.0 mm Gul PVC

10020548

Prisintervall
4,7532 kr - 2,2634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 15.9 mm 25.0 mm Gul PVC

10020494

Prisintervall
4,3182 kr - 2,0563 kr

Lagernivåer
6077 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 11.9 mm 13.0 mm Gul PVC

10020418

Prisintervall
2,8426 kr - 1,3536 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 18.8 mm 13.0 mm Gul PVC

10020517

Prisintervall
4,6289 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 23.8 mm 25.0 mm Gul PVC

10020562

Prisintervall
5,9337 kr - 2,8255 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 20.0 mm 25.0 mm Gul PVC

10020531

Prisintervall
6,7683 kr - 2,4113 kr

Lagernivåer
3495 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC
Enkelt avdragbara maskeringslock 25.1 mm 25.0 mm Gul PVC

10020579

Prisintervall
6,4308 kr - 3,0623 kr

Lagernivåer
21800 I lager
Egenskaper
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    PVC