Meny Sök

DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

I lager

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
770 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,0069 kr - 2,3006 kr 17000 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.0 mm
1,7863 kr - 1,9889 kr 5000 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
2,0395 kr - 2,333 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
1,7863 kr - 1,9889 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,0395 kr - 2,333 kr 3000 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
2,0395 kr - 2,333 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
2,0395 kr - 2,333 kr 31 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
2,0395 kr - 2,333 kr 7040 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
2,0395 kr - 2,333 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
2,0395 kr - 2,333 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.6 mm
1,2096 kr - 1,344 kr 14811 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
2,0395 kr - 2,333 kr 1000 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
2,0395 kr - 2,333 kr 5835 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
1,5027 kr - 1,8111 kr 770 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
20.6 mm
1,5027 kr - 1,8111 kr 267984 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
1,9896 kr - 2,2764 kr Fråga angående leveranstidhär
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
2,0395 kr - 2,333 kr 10026 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
1,2365 kr - 1,374 kr 175208 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
2,0395 kr - 2,333 kr 11898 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
28.6 mm
10004678 1,5027 kr - 1,8111 kr 12125 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
  • av 39
Snäpplåsstöd 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10005217

Prisintervall
2,3006 kr - 2,0069 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10027257

Prisintervall
1,9889 kr - 1,7863 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 25.4 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004708

Prisintervall
2,333 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10027226

Prisintervall
1,9889 kr - 1,7863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004807

Prisintervall
2,333 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10108499

Prisintervall
2,333 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004852

Prisintervall
2,333 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004630

Prisintervall
2,333 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
7040 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10108512

Prisintervall
2,333 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 20.6 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004661

Prisintervall
2,333 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10027233

Prisintervall
1,344 kr - 1,2096 kr

Lagernivåer
14811 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004821

Prisintervall
2,333 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004784

Prisintervall
2,333 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
5835 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 20.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004654

Prisintervall
1,8111 kr - 1,5027 kr

Lagernivåer
770 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004739

Prisintervall
1,8111 kr - 1,5027 kr

Lagernivåer
267984 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 38.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10634202

Prisintervall
2,2764 kr - 1,9896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004685

Prisintervall
2,333 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
10026 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004623

Prisintervall
1,374 kr - 1,2365 kr

Lagernivåer
175208 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 28.6 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10108505

Prisintervall
2,333 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
11898 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004678

Prisintervall
1,8111 kr - 1,5027 kr

Lagernivåer
12125 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm