10004739
DLMSPM-20-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,8111 kr |
| 5000 - 9999 | 1,6805 kr |
| 10000 - 19999 | 1,5909 kr |
| 20000 + | 1,5027 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs låsande med två spetsar |
| Fäste med hål typ B | Fästs låsande med två spetsar |
| Kroppens diameter | 4.6 mm |
| Kroppens diameter | 0.181 in |
| Håldiameter A | 3.18 mm |
| Håldiameter A | 0.125 in |
| Håldiameter B | 3.18 mm |
| Håldiameter B | 0.125 in |
| Låshuvudshöjd B | 3.6 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.142 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.062 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.57 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.57 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.062 in |
| Längd på distans | 31.8 mm |
| Längd på distans | 1.252 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta