Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
1,8266 kr - 2,024 kr 2250 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
11.9 mm
0,1786 kr - 0,1979 kr 18924 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
2.7 mm
0,4749 kr - 0,5262 kr 1331 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
0,1766 kr - 0,1956 kr 1000 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
16.1 mm
3.9 mm
0,4626 kr - 0,5125 kr 1861 I lager
3.3 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
5.5 mm
0,6287 kr - 0,6287 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
3,5398 kr - 3,9222 kr 2300 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
16.3 mm
8,0413 kr - 8,91 kr 1708 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
25.9 mm
0,389 kr - 0,389 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Svart
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,1466 kr - 0,1625 kr 17396 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
3.2 mm
0,1836 kr - 0,2034 kr 13840 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1,1065 kr - 1,1065 kr 11843 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
7,0946 kr - 7,3939 kr 7564 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
2,293 kr - 2,293 kr 2479 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
5,9175 kr - 5,9175 kr 95 I lager
9.5 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,0976 kr - 0,1082 kr 1132 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
1.7 mm
1,1646 kr - 1,2904 kr 2280 I lager
3.9 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
9.8 mm
0,381 kr - 0,4222 kr 10699 I lager
2.8 mm
Grön
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
10240977 1,1727 kr - 1,2994 kr 843 I lager
14.8 mm
Grön
Silikon
11.0 mm
16.6 mm
0,8033 kr - 0,8033 kr 17000 I lager
2.4 mm
Svart
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
  • av 7
Dragplugg för maskering 11.9 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241691

Prisintervall
2,024 kr - 1,8266 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 2.7 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249710

Prisintervall
0,1979 kr - 0,1786 kr

Lagernivåer
18924 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.7 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249819

Prisintervall
0,5262 kr - 0,4749 kr

Lagernivåer
1331 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.9 mm 16.1 mm Naturfärgad Silikon

10249772

Prisintervall
0,1956 kr - 0,1766 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241653

Prisintervall
0,5125 kr - 0,4626 kr

Lagernivåer
1861 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.3 mm 25.4 mm Svart EPDM

10377680

Prisintervall
0,6287 kr - 0,6287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 16.3 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249932

Prisintervall
3,9222 kr - 3,5398 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 25.9 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249970

Prisintervall
8,91 kr - 8,0413 kr

Lagernivåer
1708 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 2.4 mm 17.8 mm Svart EPDM

10377635

Prisintervall
0,389 kr - 0,389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 3.2 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249741

Prisintervall
0,1625 kr - 0,1466 kr

Lagernivåer
17396 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 4.0 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249789

Prisintervall
0,2034 kr - 0,1836 kr

Lagernivåer
13840 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.5 mm 26.0 mm Svart EPDM

10377741

Prisintervall
1,1065 kr - 1,1065 kr

Lagernivåer
11843 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Svart EPDM

10377765

Prisintervall
7,3939 kr - 7,0946 kr

Lagernivåer
7564 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 9.8 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250075

Prisintervall
2,293 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
2479 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 16.3 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250136

Prisintervall
5,9175 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 1.7 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10251843

Prisintervall
0,1082 kr - 0,0976 kr

Lagernivåer
1132 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 9.8 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249857

Prisintervall
1,2904 kr - 1,1646 kr

Lagernivåer
2280 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.0 mm 25.4 mm Grön Silikon

10288559

Prisintervall
0,4222 kr - 0,381 kr

Lagernivåer
10699 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 16.6 mm 11.0 mm Grön Silikon

10240977

Prisintervall
1,2994 kr - 1,1727 kr

Lagernivåer
843 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 4.0 mm 31.8 mm Svart EPDM

10377727

Prisintervall
0,8033 kr - 0,8033 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM