Meny Sök

Dragplugg för maskering 11.9 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

Denna dragplugg av naturfärgad silikon klarar arbetstemperaturer på upp till 250 °C. Perfekt för att maskera gängade och släta genomgående hål med ytterdiameter 11,9 mm. Dragfliken gör den lätt att dra ut från snäva hål.
Essentra artikelnummer:

10241691

Tillverkarens artikelnummer:

39724

2250 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 749 2,024 kr
750 - 2499 1,9228 kr
2500 + 1,8266 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

506,00 kr

250 x 2,024 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 6.4 mm
h1 25.4 mm
D 11.9 mm
Material Silikon
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss