Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9102 kr - 1,0086 kr | 16283 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,5266 kr - 0,5266 kr | 25000 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 1,9823 kr - 2,2042 kr | 6961 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,7796 kr - 0,7796 kr | 45674 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,5799 kr - 0,5799 kr | 7206 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 1,1065 kr - 1,1065 kr | 11843 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 9577 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 1,9823 kr - 1,9823 kr | 5491 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 7,1474 kr - 7,4467 kr | 32248 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 3,654 kr - 3,654 kr | 9377 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,1141 kr - 0,1264 kr | 1898 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,2346 kr - 0,26 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,1724 kr - 0,1911 kr | 118875 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,381 kr - 0,4222 kr | 10699 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Grön
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,3127 kr - 0,3464 kr | 46495 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Blå
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1766 kr - 0,1956 kr | 39598 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 2,1978 kr - 2,4353 kr | 3100 I lager |
0.724 in
18.4 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,2168 kr - 0,2402 kr | 36230 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,9909 kr - 1,0979 kr | 4379 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Gul
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,7026 kr - 0,7785 kr | 363742 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Röd
|
Silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta