Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
2,544 kr - 2,544 kr 5000 I lager
11.3 mm
Lila
Silikon
31.8 mm
14.2 mm
1
1168 I lager
6.2 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
1
148 I lager
9.5 mm
Svart
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
1
2,3057 kr - 2,3057 kr 500 I lager
3.3 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
1
  • av 7
Dragplugg för maskering 14.2 mm 31.8 mm Lila Silikon

10350652

Prisintervall
2,544 kr - 2,544 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg 11.99 mm 25.40 mm EPDM Svart

10606766


Lagernivåer
1168 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
Dragplugg 17.96 mm 31.75 mm EPDM Svart

10606858


Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 6.53 mm 25.40 mm Svart EPDM

10605554

Prisintervall
2,3057 kr - 2,3057 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM