Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2102 kr - 3,3581 kr | 6996 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1750 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
|||
| 0,9765 kr - 1,082 kr | 2428 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 1,7278 kr - 1,9144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,4731 kr - 0,5242 kr | 3238 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 1,6674 kr - 1,6674 kr | 10736 I lager |
0.35 in
8.9 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 3,363 kr - 3,363 kr | 2250 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Grå
|
Silikon
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 1,4573 kr - 1,4573 kr | 2886 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
Silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 2,9986 kr - 2,9986 kr | 6500 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Vit
|
Silikon
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 3,6152 kr - 3,6152 kr | 8500 I lager |
0.547 in
13.9 mm
|
Röd
|
Silikon
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
| 0,7482 kr - 0,7482 kr | 16500 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Blå
|
Silikon
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| 2,6203 kr - 2,6203 kr | 5000 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
Lila
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 4,0776 kr - 4,0776 kr | 3238 I lager |
0.579 in
14.7 mm
|
Röd
|
Silikon
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,5478 kr - 0,5478 kr | 10492 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
Genomskinlig
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 0,503 kr - 0,503 kr | 25500 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
Röd
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,163 kr - 1,163 kr | 37900 I lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Gul
|
Silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 2,3681 kr - 2,3681 kr | 42660 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Grön
|
Silikon
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,7174 kr - 0,7174 kr | 28792 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Vit
|
Silikon
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 0,8043 kr - 0,8043 kr | 3984 I lager |
0.228 in
5.8 mm
|
Grå
|
Silikon
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 327 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta