Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,47 kr - 0,5208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.209 in
5.3 mm
|
Genomskinlig
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 8,3939 kr - 9,3007 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.429 in
10.9 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,6784 kr - 0,7538 kr | 122821 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
1
|
||
| 5,352 kr - 5,9302 kr | 103 I lager |
0.898 in
22.8 mm
|
Grå
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 6,3043 kr - 6,9854 kr | 2300 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 25,3639 kr - 28,104 kr | 169 I lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Grå
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 1,3147 kr - 1,4568 kr | 3724 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 4,0587 kr - 4,4972 kr | 100 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Grön
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,7026 kr - 0,7785 kr | 363742 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Röd
|
Silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,1852 kr - 0,2052 kr | 107196 I lager |
0.106 in
2.7 mm
|
Röd
|
Silikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 1,8384 kr - 1,8384 kr | 9577 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,7799 kr - 0,7799 kr | 17000 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,6104 kr - 0,6104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,6512 kr - 0,7235 kr | 35445 I lager |
|
Grön
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
1
|
||
| 1,3013 kr - 1,4418 kr | 2038 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Lila
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7228 kr - 0,8009 kr | 8737 I lager |
0.264 in
6.7 mm
|
Röd
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 13,9523 kr - 15,4596 kr | 912 I lager |
|
Röd
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 5,0466 kr - 5,5918 kr | 286 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Svart
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 3750 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
|||
| 3,1167 kr - 3,2603 kr | 7996 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta