Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
1,1646 kr - 1,2904 kr 2280 I lager
3.9 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
9.8 mm
1,1065 kr - 1,1065 kr 11843 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
5,7558 kr - 6,3776 kr 1550 I lager
Svart
Silikon
19.1 mm
19.1 mm
2,2787 kr - 2,5249 kr 9920 I lager
3.9 mm
Blå
Silikon
50.8 mm
9.8 mm
1
5,1374 kr - 5,6924 kr 256 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
28.6 mm
18.5 mm
1
0,1141 kr - 0,1264 kr 1898 I lager
1.3 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
2.3 mm
0,7005 kr - 0,7762 kr 2508 I lager
8.5 mm
Grön
Silikon
20.4 mm
11.3 mm
0,5421 kr - 0,6006 kr 6500 I lager
5.0 mm
Grön
Silikon
6.8 mm
7.8 mm
0,7796 kr - 0,7796 kr 1674 I lager
2.8 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
7,1474 kr - 7,4467 kr 26248 I lager
6.5 mm
Svart
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
1,8936 kr - 1,8936 kr 9577 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
3,654 kr - 3,654 kr 9377 I lager
6.4 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,9915 kr - 1,0986 kr 1320 I lager
3.9 mm
Naturfärgad
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
1,3444 kr - 1,4896 kr 2449 I lager
4.9 mm
Naturfärgad
Silikon
25.6 mm
10.4 mm
1,8322 kr - 2,0302 kr 2227 I lager
6.2 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
12.0 mm
3,5398 kr - 3,9222 kr 2900 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
16.3 mm
7,0946 kr - 7,3939 kr 7564 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
5,9175 kr - 5,9175 kr 95 I lager
9.5 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,7026 kr - 0,7785 kr 363742 I lager
10.8 mm
Röd
Silikon
8.8 mm
12.4 mm
0,2646 kr - 0,2931 kr 14394 I lager
2.8 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
5.0 mm
  • av 7
Dragplugg för maskering 9.8 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249857

Prisintervall
1,2904 kr - 1,1646 kr

Lagernivåer
2280 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.5 mm 26.0 mm Svart EPDM

10377741

Prisintervall
1,1065 kr - 1,1065 kr

Lagernivåer
11843 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 19.1 mm 19.1 mm Svart Silikon

10240793

Prisintervall
6,3776 kr - 5,7558 kr

Lagernivåer
1550 I lager
Egenskaper
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 9.8 mm 50.8 mm Blå Silikon

10192313

Prisintervall
2,5249 kr - 2,2787 kr

Lagernivåer
9920 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 18.5 mm 28.6 mm Naturfärgad Silikon

10192351

Prisintervall
5,6924 kr - 5,1374 kr

Lagernivåer
256 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 2.3 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10251850

Prisintervall
0,1264 kr - 0,1141 kr

Lagernivåer
1898 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 11.3 mm 20.4 mm Grön Silikon

10240571

Prisintervall
0,7762 kr - 0,7005 kr

Lagernivåer
2508 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 7.8 mm 6.8 mm Grön Silikon

10240618

Prisintervall
0,6006 kr - 0,5421 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 5.0 mm 15.9 mm Svart EPDM

10377734

Prisintervall
0,7796 kr - 0,7796 kr

Lagernivåer
1674 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 8.5 mm 23.8 mm Svart EPDM

10377772

Prisintervall
7,4467 kr - 7,1474 kr

Lagernivåer
26248 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 8.5 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250051

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
9577 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 12.6 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250112

Prisintervall
3,654 kr - 3,654 kr

Lagernivåer
9377 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Naturfärgad Silikon

10249833

Prisintervall
1,0986 kr - 0,9915 kr

Lagernivåer
1320 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 10.4 mm 25.6 mm Naturfärgad Silikon

10249864

Prisintervall
1,4896 kr - 1,3444 kr

Lagernivåer
2449 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 12.0 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249895

Prisintervall
2,0302 kr - 1,8322 kr

Lagernivåer
2227 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 16.3 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249932

Prisintervall
3,9222 kr - 3,5398 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Svart EPDM

10377765

Prisintervall
7,3939 kr - 7,0946 kr

Lagernivåer
7564 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 16.3 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250136

Prisintervall
5,9175 kr - 5,9175 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 12.4 mm 8.8 mm Röd Silikon

10240960

Prisintervall
0,7785 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
363742 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Dragplugg för maskering 5.0 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10373552

Prisintervall
0,2931 kr - 0,2646 kr

Lagernivåer
14394 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad