Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
750 I lager
6.4 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
1168 I lager
6.2 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
948 I lager
9.5 mm
Svart
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
2,3749 kr - 2,3749 kr 34915 I lager
3.3 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • av 7
Dragplugg 13.46 mm 25.40 mm EPDM Svart

10606995


Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg 11.99 mm 25.40 mm EPDM Svart

10606766


Lagernivåer
1168 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg 17.96 mm 31.75 mm EPDM Svart

10606858


Lagernivåer
948 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 6.53 mm 25.40 mm Svart EPDM

10605554

Prisintervall
2,3749 kr - 2,3749 kr

Lagernivåer
34915 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM