Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3444 kr - 1,4896 kr | 1449 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 7,1474 kr - 7,4467 kr | 32248 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,5651 kr - 0,5651 kr | 21828 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,2346 kr - 0,26 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikongummi
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 4,7569 kr - 5,2708 kr | 3369 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 3,5398 kr - 3,9222 kr | 2300 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 1,8322 kr - 2,0302 kr | 1977 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,8033 kr - 0,8033 kr | 17000 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,3127 kr - 0,3464 kr | 43495 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Blå
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,389 kr - 0,389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,5799 kr - 0,5799 kr | 7206 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 3,654 kr - 3,654 kr | 9377 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,6287 kr - 0,6287 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 7,0946 kr - 7,3939 kr | 7564 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 1,1065 kr - 1,1065 kr | 11843 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 2,0848 kr - 2,31 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Blå
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,47 kr - 0,5208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.209 in
5.3 mm
|
Genomskinlig
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,5266 kr - 0,5266 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,2168 kr - 0,2402 kr | 36230 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
Gul
|
Silikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 5,1374 kr - 5,6924 kr | 2356 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1