Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
2,293 kr - 2,293 kr 2479 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,5799 kr - 0,5799 kr 7206 I lager
1.5 mm
Svart
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
1,1065 kr - 1,1065 kr 11843 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
7,0946 kr - 7,3939 kr 7564 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
1,8322 kr - 2,0302 kr 1977 I lager
6.2 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
12.0 mm
0,9915 kr - 1,0986 kr Fråga angående leveranstidhär
3.9 mm
Naturfärgad
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
1,9823 kr - 2,2042 kr 6961 I lager
2.0 mm
Svart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,5266 kr - 0,5266 kr 25000 I lager
2.1 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
2,2391 kr - 2,481 kr 3541 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
13.5 mm
0,5966 kr - 0,6611 kr 13372 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Silikon
23.8 mm
7.0 mm
0,1431 kr - 0,1586 kr 6779 I lager
1.3 mm
Naturfärgad
Silikon
17.8 mm
2.4 mm
0,9821 kr - 1,0882 kr 300 I lager
4.9 mm
Naturfärgad
Silikon
22.4 mm
8.9 mm
0,205 kr - 0,2272 kr 5186 I lager
2.4 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
4.1 mm
0,3807 kr - 0,4219 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,1672 kr - 0,1852 kr 14000 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
2.8 mm
0,10 kr - 0,1108 kr 41000 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.5 mm
1.9 mm
0,1962 kr - 0,2174 kr 14173 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
3.0 mm
0,2188 kr - 0,2424 kr 12479 I lager
2.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
3.6 mm
0,1766 kr - 0,1956 kr 1000 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
16.1 mm
3.9 mm
0,4749 kr - 0,5262 kr 1331 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
  • av 7
Dragplugg för maskering 9.8 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250075

Prisintervall
2,293 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
2479 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 3.8 mm 17.8 mm Svart EPDM

10377710

Prisintervall
0,5799 kr - 0,5799 kr

Lagernivåer
7206 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 5.5 mm 26.0 mm Svart EPDM

10377741

Prisintervall
1,1065 kr - 1,1065 kr

Lagernivåer
11843 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Svart EPDM

10377765

Prisintervall
7,3939 kr - 7,0946 kr

Lagernivåer
7564 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 12.0 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249895

Prisintervall
2,0302 kr - 1,8322 kr

Lagernivåer
1977 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Naturfärgad Silikon

10249833

Prisintervall
1,0986 kr - 0,9915 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.5 mm 15.8 mm Svart EPDM

10377697

Prisintervall
2,2042 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
6961 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 2.7 mm 25.4 mm Svart EPDM

10377642

Prisintervall
0,5266 kr - 0,5266 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 13.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241707

Prisintervall
2,481 kr - 2,2391 kr

Lagernivåer
3541 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 7.0 mm 23.8 mm Naturfärgad Silikon

10241660

Prisintervall
0,6611 kr - 0,5966 kr

Lagernivåer
13372 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 2.4 mm 17.8 mm Naturfärgad Silikon

10241639

Prisintervall
0,1586 kr - 0,1431 kr

Lagernivåer
6779 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.9 mm 22.4 mm Naturfärgad Silikon

10241677

Prisintervall
1,0882 kr - 0,9821 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 4.1 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10241646

Prisintervall
0,2272 kr - 0,205 kr

Lagernivåer
5186 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.0 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249802

Prisintervall
0,4219 kr - 0,3807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 2.8 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249727

Prisintervall
0,1852 kr - 0,1672 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 1.9 mm 15.5 mm Naturfärgad Silikon

10241714

Prisintervall
0,1108 kr - 0,10 kr

Lagernivåer
41000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.0 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249734

Prisintervall
0,2174 kr - 0,1962 kr

Lagernivåer
14173 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.6 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249765

Prisintervall
0,2424 kr - 0,2188 kr

Lagernivåer
12479 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.9 mm 16.1 mm Naturfärgad Silikon

10249772

Prisintervall
0,1956 kr - 0,1766 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.7 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249819

Prisintervall
0,5262 kr - 0,4749 kr

Lagernivåer
1331 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad