Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
7,1474 kr - 7,4467 kr 32248 I lager
6.5 mm
Svart
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,2381 kr - 0,2638 kr 8505 I lager
3.6 mm
Rosa
Silikon
5.8 mm
4.0 mm
0,2168 kr - 0,2402 kr 36230 I lager
4.5 mm
Gul
Silikon
5.6 mm
5.1 mm
0,4512 kr - 0,4512 kr 24000 I lager
1.6 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,9909 kr - 1,0979 kr 3879 I lager
3.9 mm
Gul
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
5,0466 kr - 5,5918 kr Fråga angående leveranstidhär
20.2 mm
Svart
Silikon
16.0 mm
22.2 mm
5
2,1978 kr - 2,4353 kr 3100 I lager
18.4 mm
Gul
Silikon
13.0 mm
22.2 mm
2,8856 kr - 3,1974 kr 2242 I lager
7.9 mm
Grön
Silikon
25.4 mm
14.5 mm
1
2,7783 kr - 3,0784 kr 825 I lager
13.6 mm
Vit
Silikon
14.0 mm
17.4 mm
2,0848 kr - 2,31 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
Silikon
9.5 mm
12.5 mm
0,1889 kr - 0,2093 kr 18072 I lager
1.6 mm
Grå
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
8,3939 kr - 9,3007 kr 300 I lager
10.9 mm
Rosa
Silikon
38.1 mm
20.5 mm
1
0,47 kr - 0,5208 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
Genomskinlig
Silikon
7.5 mm
6.3 mm
0,5266 kr - 0,5266 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,1141 kr - 0,1264 kr 1898 I lager
1.3 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
2.3 mm
9,9653 kr - 11,0419 kr 398 I lager
10.4 mm
Gul
Silikon
49.8 mm
19.6 mm
1
0,6707 kr - 0,7452 kr 35445 I lager
Grön
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
4,9602 kr - 5,4961 kr 686 I lager
17.0 mm
Blå
Silikon
18.0 mm
21.0 mm
3,9226 kr - 4,3464 kr 1150 I lager
Grön
Silikon
19.1 mm
15.9 mm
1,3147 kr - 1,4568 kr 3224 I lager
3.7 mm
Naturfärgad
Silikon
50.8 mm
7.0 mm
1
  • av 7
Dragplugg för maskering 8.5 mm 23.8 mm Svart EPDM

10377772

Prisintervall
7,4467 kr - 7,1474 kr

Lagernivåer
32248 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 4.0 mm 5.8 mm Rosa Silikon

10241011

Prisintervall
0,2638 kr - 0,2381 kr

Lagernivåer
8505 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
Dragplugg för maskering 5.1 mm 5.6 mm Gul Silikon

10241028

Prisintervall
0,2402 kr - 0,2168 kr

Lagernivåer
36230 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Dragplugg för maskering 3.2 mm 15.9 mm Svart EPDM

10377673

Prisintervall
0,4512 kr - 0,4512 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Gul Silikon

10288566

Prisintervall
1,0979 kr - 0,9909 kr

Lagernivåer
3879 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Dragplugg för maskering 22.2 mm 16.0 mm Svart Silikon

10192467

Prisintervall
5,5918 kr - 5,0466 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 22.2 mm 13.0 mm Gul Silikon

10240984

Prisintervall
2,4353 kr - 2,1978 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Dragplugg för maskering 14.5 mm 25.4 mm Grön Silikon

10192337

Prisintervall
3,1974 kr - 2,8856 kr

Lagernivåer
2242 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 17.4 mm 14.0 mm Vit Silikon

10240595

Prisintervall
3,0784 kr - 2,7783 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Vit
Dragplugg för maskering 12.5 mm 9.5 mm Blå Silikon

10240779

Prisintervall
2,31 kr - 2,0848 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 4.0 mm 15.9 mm Grå Silikon

10192290

Prisintervall
0,2093 kr - 0,1889 kr

Lagernivåer
18072 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 20.5 mm 38.1 mm Rosa Silikon

10192375

Prisintervall
9,3007 kr - 8,3939 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 6.3 mm 7.5 mm Genomskinlig Silikon

10241035

Prisintervall
0,5208 kr - 0,47 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Genomskinlig
Dragplugg för maskering 3.9 mm 15.9 mm Svart EPDM

10377703

Prisintervall
0,5266 kr - 0,5266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 2.3 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10251850

Prisintervall
0,1264 kr - 0,1141 kr

Lagernivåer
1898 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 19.6 mm 49.8 mm Gul Silikon

10192368

Prisintervall
11,0419 kr - 9,9653 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 4.2 mm 8.0 mm Grön EPDM

10192443

Prisintervall
0,7452 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
35445 I lager
Egenskaper
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 21.0 mm 18.0 mm Blå Silikon

10240601

Prisintervall
5,4961 kr - 4,9602 kr

Lagernivåer
686 I lager
Egenskaper
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Dragplugg för maskering 15.9 mm 19.1 mm Grön Silikon

10240786

Prisintervall
4,3464 kr - 3,9226 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 7.0 mm 50.8 mm Naturfärgad Silikon

10192306

Prisintervall
1,4568 kr - 1,3147 kr

Lagernivåer
3224 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon