Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1065 kr - 1,1065 kr | 11843 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 7,0946 kr - 7,3939 kr | 7564 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 2,293 kr - 2,293 kr | 2479 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 3,654 kr - 3,654 kr | 9377 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,7796 kr - 0,7796 kr | 8674 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,5386 kr - 0,5968 kr | 20407 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 5,352 kr - 5,9302 kr | 3 I lager |
0.898 in
22.8 mm
|
Grå
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,1141 kr - 0,1264 kr | 1898 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 5,1374 kr - 5,6924 kr | 956 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,5799 kr - 0,5799 kr | 7206 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 7,1474 kr - 7,4467 kr | 32248 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,6437 kr - 0,7152 kr | 361752 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 4,7569 kr - 5,2708 kr | 3369 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 2,098 kr - 2,3247 kr | 1548 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,1646 kr - 1,2904 kr | 2190 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,4749 kr - 0,5262 kr | 1331 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,389 kr - 0,389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 9577 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,7026 kr - 0,7785 kr | 363742 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Röd
|
Silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,1766 kr - 0,1956 kr | 39598 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta