Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
0,47 kr - 0,5208 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
Genomskinlig
Silikon
7.5 mm
6.3 mm
8,3939 kr - 9,3007 kr Fråga angående leveranstidhär
10.9 mm
Rosa
Silikon
38.1 mm
20.5 mm
1
0,6784 kr - 0,7538 kr 122821 I lager
Svart
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
1
5,352 kr - 5,9302 kr 103 I lager
22.8 mm
Grå
Silikon
16.0 mm
24.1 mm
6,3043 kr - 6,9854 kr 2300 I lager
8.3 mm
Naturfärgad
Silikon
58.8 mm
15.5 mm
1
25,3639 kr - 28,104 kr 169 I lager
18.6 mm
Grå
Silikon
38.1 mm
35.1 mm
1
1,3147 kr - 1,4568 kr 3724 I lager
3.7 mm
Naturfärgad
Silikon
50.8 mm
7.0 mm
1
4,0587 kr - 4,4972 kr 100 I lager
6.4 mm
Grön
Silikon
50.8 mm
12.6 mm
1
0,7026 kr - 0,7785 kr 363742 I lager
10.8 mm
Röd
Silikon
8.8 mm
12.4 mm
0,1852 kr - 0,2052 kr 107196 I lager
2.7 mm
Röd
Silikon
5.3 mm
3.5 mm
1,8384 kr - 1,8384 kr 9577 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,7799 kr - 0,7799 kr 17000 I lager
2.4 mm
Svart
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
1
0,6104 kr - 0,6104 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
1
0,6512 kr - 0,7235 kr 35445 I lager
Grön
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
1
1,3013 kr - 1,4418 kr 2038 I lager
10.3 mm
Lila
Silikon
11.6 mm
13.0 mm
0,7228 kr - 0,8009 kr 8737 I lager
6.7 mm
Röd
Silikon
7.9 mm
9.5 mm
13,9523 kr - 15,4596 kr 912 I lager
Röd
Silikon
25.4 mm
25.4 mm
5,0466 kr - 5,5918 kr 286 I lager
20.2 mm
Svart
Silikon
16.0 mm
22.2 mm
5
3750 I lager
4.0 mm
Svart
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
1
3,1167 kr - 3,2603 kr 7996 I lager
2.8 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
  • av 7
Dragplugg för maskering 6.3 mm 7.5 mm Genomskinlig Silikon

10241035

Prisintervall
0,5208 kr - 0,47 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Genomskinlig
Dragplugg för maskering 20.5 mm 38.1 mm Rosa Silikon

10192375

Prisintervall
9,3007 kr - 8,3939 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 5.2 mm 8.0 mm Svart EPDM

10192450

Prisintervall
0,7538 kr - 0,6784 kr

Lagernivåer
122821 I lager
Egenskaper
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 24.1 mm 16.0 mm Grå Silikon

10240991

Prisintervall
5,9302 kr - 5,352 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grå
Dragplugg för maskering 15.5 mm 58.8 mm Naturfärgad Silikon

10192344

Prisintervall
6,9854 kr - 6,3043 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.3 mm
  • h1
    58.8 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 35.1 mm 38.1 mm Grå Silikon

10192382

Prisintervall
28,104 kr - 25,3639 kr

Lagernivåer
169 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 7.0 mm 50.8 mm Naturfärgad Silikon

10192306

Prisintervall
1,4568 kr - 1,3147 kr

Lagernivåer
3724 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 12.6 mm 50.8 mm Grön Silikon

10192320

Prisintervall
4,4972 kr - 4,0587 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 12.4 mm 8.8 mm Röd Silikon

10240960

Prisintervall
0,7785 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
363742 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Dragplugg för maskering 3.5 mm 5.3 mm Röd Silikon

10241004

Prisintervall
0,2052 kr - 0,1852 kr

Lagernivåer
107196 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Dragplugg för maskering 8.5 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250051

Prisintervall
1,8384 kr - 1,8384 kr

Lagernivåer
9577 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 4.0 mm 31.8 mm Svart EPDM

10377727

Prisintervall
0,7799 kr - 0,7799 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 3.3 mm 25.4 mm Svart EPDM

10377680

Prisintervall
0,6104 kr - 0,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 4.2 mm 8.0 mm Grön EPDM

10192443

Prisintervall
0,7235 kr - 0,6512 kr

Lagernivåer
35445 I lager
Egenskaper
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 13.0 mm 11.6 mm Lila Silikon

10240588

Prisintervall
1,4418 kr - 1,3013 kr

Lagernivåer
2038 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Lila
Dragplugg för maskering 9.5 mm 7.9 mm Röd Silikon

10240625

Prisintervall
0,8009 kr - 0,7228 kr

Lagernivåer
8737 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Dragplugg för maskering 25.4 mm 25.4 mm Röd Silikon

10240809

Prisintervall
15,4596 kr - 13,9523 kr

Lagernivåer
912 I lager
Egenskaper
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 22.2 mm 16.0 mm Svart Silikon

10192467

Prisintervall
5,5918 kr - 5,0466 kr

Lagernivåer
286 I lager
Egenskaper
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Typ
    5
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 10.5 mm 18.3 mm Svart EPDM

10350744


Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 5.0 mm 25.4 mm Svart EPDM

10350737

Prisintervall
3,2603 kr - 3,1167 kr

Lagernivåer
7996 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart