Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
1168 I lager
6.2 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
27 I lager
9.5 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
948 I lager
9.5 mm
Svart
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
0,5266 kr - 0,5266 kr 25000 I lager
2.1 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
1,9823 kr - 2,2042 kr 6961 I lager
2.0 mm
Svart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,8033 kr - 0,8033 kr 17000 I lager
2.4 mm
Svart
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,5651 kr - 0,5651 kr 21828 I lager
3.0 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
1,8936 kr - 1,8936 kr 9577 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
3,654 kr - 3,654 kr 9377 I lager
6.4 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
7,1474 kr - 7,4467 kr 32248 I lager
6.5 mm
Svart
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
1,3447 kr - 1,3447 kr 3489 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
1,9823 kr - 1,9823 kr 5491 I lager
4.9 mm
Svart
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,3136 kr - 0,3136 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Svart
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
2,293 kr - 2,293 kr 2479 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
1,1065 kr - 1,1065 kr 11843 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
7,0946 kr - 7,3939 kr 7564 I lager
3.9 mm
Svart
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,6437 kr - 0,7152 kr 361752 I lager
Svart
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,5799 kr - 0,5799 kr 7206 I lager
1.5 mm
Svart
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,389 kr - 0,389 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Svart
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,6287 kr - 0,6287 kr Fråga angående leveranstidhär
2.4 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
  • av 2
Dragplugg 11.99 mm 25.40 mm EPDM Svart

10606766


Lagernivåer
1168 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg 25.40 mm EPDM Svart

10606742


Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg 17.96 mm 31.75 mm EPDM Svart

10606858


Lagernivåer
948 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 2.7 mm 25.4 mm Svart EPDM

10377642

Prisintervall
0,5266 kr - 0,5266 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 3.5 mm 15.8 mm Svart EPDM

10377697

Prisintervall
2,2042 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
6961 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 4.0 mm 31.8 mm Svart EPDM

10377727

Prisintervall
0,8033 kr - 0,8033 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 6.4 mm 25.4 mm Svart EPDM

10377666

Prisintervall
0,5651 kr - 0,5651 kr

Lagernivåer
21828 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 8.5 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250051

Prisintervall
1,8936 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
9577 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 12.6 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250112

Prisintervall
3,654 kr - 3,654 kr

Lagernivåer
9377 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 8.5 mm 23.8 mm Svart EPDM

10377772

Prisintervall
7,4467 kr - 7,1474 kr

Lagernivåer
32248 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 7.0 mm 23.8 mm Svart EPDM

10250044

Prisintervall
1,3447 kr - 1,3447 kr

Lagernivåer
3489 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 8.9 mm 22.4 mm Svart EPDM

10250068

Prisintervall
1,9823 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
5491 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 1.6 mm 9.5 mm Svart EPDM

10377604

Prisintervall
0,3136 kr - 0,3136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 9.8 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250075

Prisintervall
2,293 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
2479 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 5.5 mm 26.0 mm Svart EPDM

10377741

Prisintervall
1,1065 kr - 1,1065 kr

Lagernivåer
11843 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Svart EPDM

10377765

Prisintervall
7,3939 kr - 7,0946 kr

Lagernivåer
7564 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 3.2 mm 6.0 mm Svart EPDM

10192436

Prisintervall
0,7152 kr - 0,6437 kr

Lagernivåer
361752 I lager
Egenskaper
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    2
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 3.8 mm 17.8 mm Svart EPDM

10377710

Prisintervall
0,5799 kr - 0,5799 kr

Lagernivåer
7206 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 2.4 mm 17.8 mm Svart EPDM

10377635

Prisintervall
0,389 kr - 0,389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 3.3 mm 25.4 mm Svart EPDM

10377680

Prisintervall
0,6287 kr - 0,6287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM