Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
0,5266 kr - 0,5266 kr 25000 I lager
2.1 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
1,9823 kr - 2,2042 kr 6961 I lager
2.0 mm
Svart
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
1,3447 kr - 1,3447 kr 3489 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,1431 kr - 0,1586 kr 6779 I lager
1.3 mm
Naturfärgad
Silikon
17.8 mm
2.4 mm
0,7826 kr - 0,8672 kr 46219 I lager
4.0 mm
Naturfärgad
Silikon
13.3 mm
10.5 mm
2,0059 kr - 2,2226 kr 4689 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
12.6 mm
0,3136 kr - 0,3136 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Svart
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,205 kr - 0,2272 kr 5186 I lager
2.4 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
4.1 mm
1,9823 kr - 1,9823 kr 5491 I lager
4.9 mm
Svart
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,10 kr - 0,1108 kr 41000 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.5 mm
1.9 mm
0,1962 kr - 0,2174 kr 14173 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
3.0 mm
0,2346 kr - 0,26 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
Naturfärgad
Silikongummi
9.5 mm
1.6 mm
1
0,9821 kr - 1,0882 kr 300 I lager
4.9 mm
Naturfärgad
Silikon
22.4 mm
8.9 mm
0,5966 kr - 0,6611 kr 9372 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
Silikon
23.8 mm
7.0 mm
2,2391 kr - 2,481 kr 3541 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
13.5 mm
0,1672 kr - 0,1852 kr 14000 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
2.8 mm
0,2188 kr - 0,2424 kr 12479 I lager
2.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
3.6 mm
0,3807 kr - 0,4219 kr Fråga angående leveranstidhär
2.8 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,7973 kr - 0,8834 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
19.2 mm
8.5 mm
1
0,3127 kr - 0,3464 kr 43495 I lager
2.1 mm
Blå
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
  • av 7
Dragplugg för maskering 2.7 mm 25.4 mm Svart EPDM

10377642

Prisintervall
0,5266 kr - 0,5266 kr

Lagernivåer
25000 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 3.5 mm 15.8 mm Svart EPDM

10377697

Prisintervall
2,2042 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
6961 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 7.0 mm 23.8 mm Svart EPDM

10250044

Prisintervall
1,3447 kr - 1,3447 kr

Lagernivåer
3489 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 2.4 mm 17.8 mm Naturfärgad Silikon

10241639

Prisintervall
0,1586 kr - 0,1431 kr

Lagernivåer
6779 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 10.5 mm 13.3 mm Naturfärgad Silikon

10249871

Prisintervall
0,8672 kr - 0,7826 kr

Lagernivåer
46219 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 12.6 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249901

Prisintervall
2,2226 kr - 2,0059 kr

Lagernivåer
4689 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 1.6 mm 9.5 mm Svart EPDM

10377604

Prisintervall
0,3136 kr - 0,3136 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 4.1 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10241646

Prisintervall
0,2272 kr - 0,205 kr

Lagernivåer
5186 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.9 mm 22.4 mm Svart EPDM

10250068

Prisintervall
1,9823 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
5491 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 1.9 mm 15.5 mm Naturfärgad Silikon

10241714

Prisintervall
0,1108 kr - 0,10 kr

Lagernivåer
41000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.0 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249734

Prisintervall
0,2174 kr - 0,1962 kr

Lagernivåer
14173 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 1.6 mm 9.5 mm Naturfärgad Silikongummi

10449608

Prisintervall
0,26 kr - 0,2346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikongummi
Dragplugg för maskering 8.9 mm 22.4 mm Naturfärgad Silikon

10241677

Prisintervall
1,0882 kr - 0,9821 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 7.0 mm 23.8 mm Naturfärgad Silikon

10241660

Prisintervall
0,6611 kr - 0,5966 kr

Lagernivåer
9372 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 13.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241707

Prisintervall
2,481 kr - 2,2391 kr

Lagernivåer
3541 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 2.8 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249727

Prisintervall
0,1852 kr - 0,1672 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.6 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249765

Prisintervall
0,2424 kr - 0,2188 kr

Lagernivåer
12479 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.0 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249802

Prisintervall
0,4219 kr - 0,3807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.5 mm 19.2 mm Naturfärgad Silikongummi

10457962

Prisintervall
0,8834 kr - 0,7973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikongummi
Dragplugg för maskering 4.0 mm 31.8 mm Blå Silikon

10288542

Prisintervall
0,3464 kr - 0,3127 kr

Lagernivåer
43495 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå