Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
0,7026 kr - 0,7785 kr 363742 I lager
10.8 mm
Röd
Silikon
8.8 mm
12.4 mm
0,1766 kr - 0,1956 kr 39598 I lager
1.6 mm
Blå
Silikon
15.9 mm
3.9 mm
2,2787 kr - 2,5249 kr 8920 I lager
3.9 mm
Blå
Silikon
50.8 mm
9.8 mm
1
0,9909 kr - 1,0979 kr 3879 I lager
3.9 mm
Gul
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
2,1978 kr - 2,4353 kr 3100 I lager
18.4 mm
Gul
Silikon
13.0 mm
22.2 mm
0,7005 kr - 0,7762 kr 1161 I lager
8.5 mm
Grön
Silikon
20.4 mm
11.3 mm
0,5421 kr - 0,6006 kr 6500 I lager
5.0 mm
Grön
Silikon
6.8 mm
7.8 mm
5,7558 kr - 6,3776 kr 1550 I lager
Svart
Silikon
19.1 mm
19.1 mm
2,2391 kr - 2,481 kr 3541 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
13.5 mm
0,1672 kr - 0,1852 kr 14000 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
2.8 mm
0,7973 kr - 0,8834 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
19.2 mm
8.5 mm
1
0,2188 kr - 0,2424 kr 12479 I lager
2.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
3.6 mm
0,2646 kr - 0,2931 kr 13394 I lager
2.8 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
5.0 mm
0,205 kr - 0,2272 kr 5186 I lager
2.4 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
4.1 mm
0,9821 kr - 1,0882 kr 300 I lager
4.9 mm
Naturfärgad
Silikon
22.4 mm
8.9 mm
0,7826 kr - 0,8672 kr 46219 I lager
4.0 mm
Naturfärgad
Silikon
13.3 mm
10.5 mm
2,0059 kr - 2,2226 kr 4689 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
12.6 mm
0,10 kr - 0,1108 kr 41000 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.5 mm
1.9 mm
8,0413 kr - 8,91 kr 1708 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
25.9 mm
1,9823 kr - 1,9823 kr 5491 I lager
4.9 mm
Svart
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
  • av 7
Dragplugg för maskering 12.4 mm 8.8 mm Röd Silikon

10240960

Prisintervall
0,7785 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
363742 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Dragplugg för maskering 3.9 mm 15.9 mm Blå Silikon

10288535

Prisintervall
0,1956 kr - 0,1766 kr

Lagernivåer
39598 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Dragplugg för maskering 9.8 mm 50.8 mm Blå Silikon

10192313

Prisintervall
2,5249 kr - 2,2787 kr

Lagernivåer
8920 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Gul Silikon

10288566

Prisintervall
1,0979 kr - 0,9909 kr

Lagernivåer
3879 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Dragplugg för maskering 22.2 mm 13.0 mm Gul Silikon

10240984

Prisintervall
2,4353 kr - 2,1978 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Dragplugg för maskering 11.3 mm 20.4 mm Grön Silikon

10240571

Prisintervall
0,7762 kr - 0,7005 kr

Lagernivåer
1161 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 7.8 mm 6.8 mm Grön Silikon

10240618

Prisintervall
0,6006 kr - 0,5421 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 19.1 mm 19.1 mm Svart Silikon

10240793

Prisintervall
6,3776 kr - 5,7558 kr

Lagernivåer
1550 I lager
Egenskaper
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 13.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241707

Prisintervall
2,481 kr - 2,2391 kr

Lagernivåer
3541 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 2.8 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249727

Prisintervall
0,1852 kr - 0,1672 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.5 mm 19.2 mm Naturfärgad Silikongummi

10457962

Prisintervall
0,8834 kr - 0,7973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikongummi
Dragplugg för maskering 3.6 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249765

Prisintervall
0,2424 kr - 0,2188 kr

Lagernivåer
12479 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.0 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10373552

Prisintervall
0,2931 kr - 0,2646 kr

Lagernivåer
13394 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 4.1 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10241646

Prisintervall
0,2272 kr - 0,205 kr

Lagernivåer
5186 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.9 mm 22.4 mm Naturfärgad Silikon

10241677

Prisintervall
1,0882 kr - 0,9821 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 10.5 mm 13.3 mm Naturfärgad Silikon

10249871

Prisintervall
0,8672 kr - 0,7826 kr

Lagernivåer
46219 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 12.6 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249901

Prisintervall
2,2226 kr - 2,0059 kr

Lagernivåer
4689 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 1.9 mm 15.5 mm Naturfärgad Silikon

10241714

Prisintervall
0,1108 kr - 0,10 kr

Lagernivåer
41000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 25.9 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249970

Prisintervall
8,91 kr - 8,0413 kr

Lagernivåer
1708 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.9 mm 22.4 mm Svart EPDM

10250068

Prisintervall
1,9823 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
5491 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart