Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
1,2262 kr - 1,3586 kr 347 I lager
4.0 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
10.2 mm
2,0059 kr - 2,2226 kr 5189 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
12.6 mm
1,0743 kr - 1,0743 kr 11843 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
1
0,7973 kr - 0,8834 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Naturfärgad
Silikongummi
19.2 mm
8.5 mm
1
4,7569 kr - 5,2708 kr 3369 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
19.6 mm
0,4626 kr - 0,5125 kr Fråga angående leveranstidhär
3.3 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
5.5 mm
0,2646 kr - 0,2931 kr 14394 I lager
2.8 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
5.0 mm
0,47 kr - 0,5208 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
Genomskinlig
Silikon
7.5 mm
6.3 mm
2,8856 kr - 3,1974 kr 1342 I lager
7.9 mm
Grön
Silikon
25.4 mm
14.5 mm
1
2,0848 kr - 2,31 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
Silikon
9.5 mm
12.5 mm
0,5386 kr - 0,5968 kr 20657 I lager
9.1 mm
Rosa
Silikon
7.0 mm
10.4 mm
5,352 kr - 5,9302 kr 103 I lager
22.8 mm
Grå
Silikon
16.0 mm
24.1 mm
0,438 kr - 0,438 kr 24000 I lager
1.6 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
1
2,7783 kr - 3,0784 kr 825 I lager
13.6 mm
Vit
Silikon
14.0 mm
17.4 mm
0,5113 kr - 0,5113 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
1
4,9602 kr - 5,4961 kr 686 I lager
17.0 mm
Blå
Silikon
18.0 mm
21.0 mm
0,2168 kr - 0,2402 kr 36230 I lager
4.5 mm
Gul
Silikon
5.6 mm
5.1 mm
0,1766 kr - 0,1956 kr 39598 I lager
1.6 mm
Blå
Silikon
15.9 mm
3.9 mm
8,3939 kr - 9,3007 kr Fråga angående leveranstidhär
10.9 mm
Rosa
Silikon
38.1 mm
20.5 mm
1
0,1889 kr - 0,2093 kr 18072 I lager
1.6 mm
Grå
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
  • av 7
Dragplugg för maskering 10.2 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241684

Prisintervall
1,3586 kr - 1,2262 kr

Lagernivåer
347 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 12.6 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249901

Prisintervall
2,2226 kr - 2,0059 kr

Lagernivåer
5189 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.5 mm 26.0 mm Svart EPDM

10377741

Prisintervall
1,0743 kr - 1,0743 kr

Lagernivåer
11843 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 8.5 mm 19.2 mm Naturfärgad Silikongummi

10457962

Prisintervall
0,8834 kr - 0,7973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikongummi
Dragplugg för maskering 19.6 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249956

Prisintervall
5,2708 kr - 4,7569 kr

Lagernivåer
3369 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10241653

Prisintervall
0,5125 kr - 0,4626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 5.0 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10373552

Prisintervall
0,2931 kr - 0,2646 kr

Lagernivåer
14394 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 6.3 mm 7.5 mm Genomskinlig Silikon

10241035

Prisintervall
0,5208 kr - 0,47 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Genomskinlig
Dragplugg för maskering 14.5 mm 25.4 mm Grön Silikon

10192337

Prisintervall
3,1974 kr - 2,8856 kr

Lagernivåer
1342 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 12.5 mm 9.5 mm Blå Silikon

10240779

Prisintervall
2,31 kr - 2,0848 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 10.4 mm 7.0 mm Rosa Silikon

10240953

Prisintervall
0,5968 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
20657 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
Dragplugg för maskering 24.1 mm 16.0 mm Grå Silikon

10240991

Prisintervall
5,9302 kr - 5,352 kr

Lagernivåer
103 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grå
Dragplugg för maskering 3.2 mm 15.9 mm Svart EPDM

10377673

Prisintervall
0,438 kr - 0,438 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 17.4 mm 14.0 mm Vit Silikon

10240595

Prisintervall
3,0784 kr - 2,7783 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Vit
Dragplugg för maskering 3.9 mm 15.9 mm Svart EPDM

10377703

Prisintervall
0,5113 kr - 0,5113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    1
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 21.0 mm 18.0 mm Blå Silikon

10240601

Prisintervall
5,4961 kr - 4,9602 kr

Lagernivåer
686 I lager
Egenskaper
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Dragplugg för maskering 5.1 mm 5.6 mm Gul Silikon

10241028

Prisintervall
0,2402 kr - 0,2168 kr

Lagernivåer
36230 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Gul
Dragplugg för maskering 3.9 mm 15.9 mm Blå Silikon

10288535

Prisintervall
0,1956 kr - 0,1766 kr

Lagernivåer
39598 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Dragplugg för maskering 20.5 mm 38.1 mm Rosa Silikon

10192375

Prisintervall
9,3007 kr - 8,3939 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 4.0 mm 15.9 mm Grå Silikon

10192290

Prisintervall
0,2093 kr - 0,1889 kr

Lagernivåer
18072 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon