Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6203 kr - 2,6203 kr | 5000 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
Lila
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 0,503 kr - 0,503 kr | 25500 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
Röd
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,5478 kr - 0,5478 kr | 10492 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
Genomskinlig
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 0,8043 kr - 0,8043 kr | 3984 I lager |
0.228 in
5.8 mm
|
Grå
|
Silikon
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 4,0776 kr - 4,0776 kr | 3238 I lager |
0.579 in
14.7 mm
|
Röd
|
Silikon
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 2,9986 kr - 2,9986 kr | 6500 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Vit
|
Silikon
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,7482 kr - 0,7482 kr | 16500 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Blå
|
Silikon
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| 1,6674 kr - 1,6674 kr | 10736 I lager |
0.35 in
8.9 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 2,3681 kr - 2,3681 kr | 42660 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Grön
|
Silikon
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 3,6152 kr - 3,6152 kr | 8500 I lager |
0.547 in
13.9 mm
|
Röd
|
Silikon
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
| 3,363 kr - 3,363 kr | 2250 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
Grå
|
Silikon
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 1,4573 kr - 1,4573 kr | 2886 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
Silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 0,7174 kr - 0,7174 kr | 28292 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Vit
|
Silikon
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 1750 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
|||
| 30 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
|||
| 3,2102 kr - 3,3581 kr | 2996 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1126 kr - 0,1248 kr | 29000 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm