Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
2,0059 kr - 2,2226 kr 4689 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
12.6 mm
0,205 kr - 0,2272 kr 5186 I lager
2.4 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
4.1 mm
0,9821 kr - 1,0882 kr 300 I lager
4.9 mm
Naturfärgad
Silikon
22.4 mm
8.9 mm
0,7826 kr - 0,8672 kr 46219 I lager
4.0 mm
Naturfärgad
Silikon
13.3 mm
10.5 mm
0,10 kr - 0,1108 kr 41000 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
Silikon
15.5 mm
1.9 mm
0,32 kr - 0,3546 kr 17110 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
0,9915 kr - 1,0986 kr Fråga angående leveranstidhär
3.9 mm
Naturfärgad
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
1,3444 kr - 1,4896 kr 1449 I lager
4.9 mm
Naturfärgad
Silikon
25.6 mm
10.4 mm
1,3447 kr - 1,3447 kr 3489 I lager
3.2 mm
Svart
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
4,7569 kr - 5,2708 kr 3369 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
19.6 mm
0,9102 kr - 1,0086 kr 16283 I lager
3.9 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
8.5 mm
0,1836 kr - 0,2034 kr 13840 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
2,098 kr - 2,3247 kr 1548 I lager
6.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
13.0 mm
1,8322 kr - 2,0302 kr 1977 I lager
6.2 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
12.0 mm
0,1466 kr - 0,1625 kr 17396 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
Silikon
15.9 mm
3.2 mm
0,2346 kr - 0,26 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
Naturfärgad
Silikongummi
9.5 mm
1.6 mm
1
6,3211 kr - 7,0039 kr 455 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
22.8 mm
0,3802 kr - 0,3802 kr 20996 I lager
1.4 mm
Svart
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
8,0413 kr - 8,91 kr 1708 I lager
9.5 mm
Naturfärgad
Silikon
25.4 mm
25.9 mm
0,389 kr - 0,389 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Svart
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
  • av 7
Dragplugg för maskering 12.6 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249901

Prisintervall
2,2226 kr - 2,0059 kr

Lagernivåer
4689 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 4.1 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10241646

Prisintervall
0,2272 kr - 0,205 kr

Lagernivåer
5186 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.9 mm 22.4 mm Naturfärgad Silikon

10241677

Prisintervall
1,0882 kr - 0,9821 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 10.5 mm 13.3 mm Naturfärgad Silikon

10249871

Prisintervall
0,8672 kr - 0,7826 kr

Lagernivåer
46219 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 1.9 mm 15.5 mm Naturfärgad Silikon

10241714

Prisintervall
0,1108 kr - 0,10 kr

Lagernivåer
41000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 4.0 mm 31.8 mm Naturfärgad Silikon

10249796

Prisintervall
0,3546 kr - 0,32 kr

Lagernivåer
17110 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 7.9 mm 31.8 mm Naturfärgad Silikon

10249833

Prisintervall
1,0986 kr - 0,9915 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 10.4 mm 25.6 mm Naturfärgad Silikon

10249864

Prisintervall
1,4896 kr - 1,3444 kr

Lagernivåer
1449 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 7.0 mm 23.8 mm Svart EPDM

10250044

Prisintervall
1,3447 kr - 1,3447 kr

Lagernivåer
3489 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 19.6 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249956

Prisintervall
5,2708 kr - 4,7569 kr

Lagernivåer
3369 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 8.5 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249840

Prisintervall
1,0086 kr - 0,9102 kr

Lagernivåer
16283 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 4.0 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249789

Prisintervall
0,2034 kr - 0,1836 kr

Lagernivåer
13840 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 13.0 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249918

Prisintervall
2,3247 kr - 2,098 kr

Lagernivåer
1548 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 12.0 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249895

Prisintervall
2,0302 kr - 1,8322 kr

Lagernivåer
1977 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 3.2 mm 15.9 mm Naturfärgad Silikon

10249741

Prisintervall
0,1625 kr - 0,1466 kr

Lagernivåer
17396 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 1.6 mm 9.5 mm Naturfärgad Silikongummi

10449608

Prisintervall
0,26 kr - 0,2346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikongummi
Dragplugg för maskering 22.8 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249963

Prisintervall
7,0039 kr - 6,3211 kr

Lagernivåer
455 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 2.3 mm 16.5 mm Svart EPDM

10377628

Prisintervall
0,3802 kr - 0,3802 kr

Lagernivåer
20996 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 25.9 mm 25.4 mm Naturfärgad Silikon

10249970

Prisintervall
8,91 kr - 8,0413 kr

Lagernivåer
1708 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Dragplugg för maskering 2.4 mm 17.8 mm Svart EPDM

10377635

Prisintervall
0,389 kr - 0,389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM