Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
3,363 kr - 3,363 kr 2250 I lager
13.2 mm
Grå
Silikon
30.9 mm
13.2 mm
1
0,4731 kr - 0,5242 kr 3238 I lager
3.2 mm
Rosa
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
750 I lager
6.4 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
2,3749 kr - 2,3749 kr 34915 I lager
3.3 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • av 7
Dragplugg för maskering 13.2 mm 30.9 mm Grå Silikon

10350676

Prisintervall
3,363 kr - 3,363 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 5.7 mm 25.4 mm Rosa Silikon

10293331

Prisintervall
0,5242 kr - 0,4731 kr

Lagernivåer
3238 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
Dragplugg 13.46 mm 25.40 mm EPDM Svart

10606995


Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 6.53 mm 25.40 mm Svart EPDM

10605554

Prisintervall
2,3749 kr - 2,3749 kr

Lagernivåer
34915 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM