Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4512 kr - 0,4512 kr | 24000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 2,7783 kr - 3,0784 kr | 825 I lager |
0.535 in
13.6 mm
|
Vit
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,381 kr - 0,4222 kr | 10699 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Grön
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,5386 kr - 0,5968 kr | 20407 I lager |
0.358 in
9.1 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 5,352 kr - 5,9302 kr | 103 I lager |
0.898 in
22.8 mm
|
Grå
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 10240977 | 1,1727 kr - 1,2994 kr | 843 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
|
| 0,2381 kr - 0,2638 kr | 8505 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,6437 kr - 0,7152 kr | 361752 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 8,3939 kr - 9,3007 kr | 300 I lager |
0.429 in
10.9 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,6988 kr - 0,7764 kr | 125821 I lager |
|
Svart
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,7174 kr - 0,7174 kr | 28292 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Vit
|
Silikon
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 2,6203 kr - 2,6203 kr | 5000 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
Lila
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 4,0776 kr - 4,0776 kr | 3238 I lager |
0.579 in
14.7 mm
|
Röd
|
Silikon
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,503 kr - 0,503 kr | 25500 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
Röd
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 2,3681 kr - 2,3681 kr | 42660 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Grön
|
Silikon
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 3,6152 kr - 3,6152 kr | 8500 I lager |
0.547 in
13.9 mm
|
Röd
|
Silikon
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
| 0,5478 kr - 0,5478 kr | 10492 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
Genomskinlig
|
Silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 0,8043 kr - 0,8043 kr | 3984 I lager |
0.228 in
5.8 mm
|
Grå
|
Silikon
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 1,4573 kr - 1,4573 kr | 2886 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
Silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 1,163 kr - 1,163 kr | 37900 I lager |
0.283 in
7.2 mm
|
Gul
|
Silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1