Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
d1 Alla
Visa mer Visa mindre
h1 Alla
Visa mer Visa mindre
D Alla
Visa mer Visa mindre
Typ Alla
Visa mer Visa mindre
Material Alla
Visa mer Visa mindre
Färg Alla
Visa mer Visa mindre
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
3,9588 kr - 3,9588 kr 3238 I lager
14.7 mm
Röd
Silikon
29.0 mm
17.8 mm
1
1,4148 kr - 1,4148 kr 2886 I lager
8.5 mm
Orange
Silikon
29.5 mm
11.7 mm
1
1,1291 kr - 1,1291 kr 38400 I lager
7.2 mm
Gul
Silikon
29.5 mm
10.2 mm
1
2,9113 kr - 2,9113 kr 6500 I lager
12.5 mm
Vit
Silikon
28.4 mm
15.5 mm
1
0,6965 kr - 0,6965 kr 29292 I lager
5.3 mm
Vit
Silikon
26.4 mm
9.1 mm
1
3,5099 kr - 3,5099 kr 8500 I lager
13.9 mm
Röd
Silikon
28.9 mm
16.9 mm
1
0,7808 kr - 0,7808 kr 6484 I lager
5.8 mm
Grå
Silikon
28.7 mm
8.9 mm
1
1,6189 kr - 1,6189 kr 11236 I lager
8.9 mm
Rosa
Silikon
30.7 mm
12.0 mm
1
0,4884 kr - 0,4884 kr 25500 I lager
4.3 mm
Röd
Silikon
26.0 mm
6.4 mm
1
2,544 kr - 2,544 kr 5000 I lager
11.3 mm
Lila
Silikon
31.8 mm
14.2 mm
1
0,5319 kr - 0,5319 kr 10492 I lager
4.3 mm
Genomskinlig
Silikon
26.0 mm
7.6 mm
1
0,7264 kr - 0,7264 kr 16500 I lager
5.3 mm
Blå
Silikon
27.9 mm
8.6 mm
1
3,265 kr - 3,265 kr 2250 I lager
13.2 mm
Grå
Silikon
30.9 mm
13.2 mm
1
2,2991 kr - 2,2991 kr 42910 I lager
10.7 mm
Grön
Silikon
31.2 mm
13.7 mm
1
3750 I lager
4.0 mm
Naturfärgad
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
3,1167 kr - 3,2603 kr 10496 I lager
2.8 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
3
1,8097 kr - 2,0251 kr 5238 I lager
3.2 mm
Rosa
Silikongummi
25.4 mm
5.7 mm
1
1,9533 kr - 2,0395 kr 34877 I lager
2.1 mm
Naturfärgad
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
27 I lager
9.5 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
2,1975 kr - 2,298 kr 5428 I lager
6.0 mm
Naturfärgad
Silikon
23.5 mm
8.2 mm
1
  • av 7
Dragplugg för maskering 17.8 mm 29.0 mm Röd Silikon

10350690

Prisintervall
3,9588 kr - 3,9588 kr

Lagernivåer
3238 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.7 mm
  • h1
    29.0 mm
  • D
    17.8 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 11.7 mm 29.5 mm Orange Silikon

10350621

Prisintervall
1,4148 kr - 1,4148 kr

Lagernivåer
2886 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 10.2 mm 29.5 mm Gul Silikon

10350614

Prisintervall
1,1291 kr - 1,1291 kr

Lagernivåer
38400 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 15.5 mm 28.4 mm Vit Silikon

10350669

Prisintervall
2,9113 kr - 2,9113 kr

Lagernivåer
6500 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 9.1 mm 26.4 mm Vit Silikon

10350584

Prisintervall
0,6965 kr - 0,6965 kr

Lagernivåer
29292 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    26.4 mm
  • D
    9.1 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 16.9 mm 28.9 mm Röd Silikon

10350683

Prisintervall
3,5099 kr - 3,5099 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 8.9 mm 28.7 mm Grå Silikon

10350607

Prisintervall
0,7808 kr - 0,7808 kr

Lagernivåer
6484 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 12.0 mm 30.7 mm Rosa Silikon

10350638

Prisintervall
1,6189 kr - 1,6189 kr

Lagernivåer
11236 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 6.4 mm 26.0 mm Röd Silikon

10350577

Prisintervall
0,4884 kr - 0,4884 kr

Lagernivåer
25500 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 14.2 mm 31.8 mm Lila Silikon

10350652

Prisintervall
2,544 kr - 2,544 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 7.6 mm 26.0 mm Genomskinlig Silikon

10350560

Prisintervall
0,5319 kr - 0,5319 kr

Lagernivåer
10492 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 8.6 mm 27.9 mm Blå Silikon

10350591

Prisintervall
0,7264 kr - 0,7264 kr

Lagernivåer
16500 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 13.2 mm 30.9 mm Grå Silikon

10350676

Prisintervall
3,265 kr - 3,265 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.2 mm
  • h1
    30.9 mm
  • D
    13.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 13.7 mm 31.2 mm Grön Silikon

10350645

Prisintervall
2,2991 kr - 2,2991 kr

Lagernivåer
42910 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 10.5 mm 18.3 mm Naturfärgad EPDM

10350744


Lagernivåer
3750 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 5.0 mm 25.4 mm Svart EPDM

10350737

Prisintervall
3,2603 kr - 3,1167 kr

Lagernivåer
10496 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 5.7 mm 25.4 mm Rosa Silikongummi

10293331

Prisintervall
2,0251 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
5238 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikongummi
Dragplugg för maskering 16.5 mm Naturfärgad Silikon

10350706

Prisintervall
2,0395 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
34877 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg 25.40 mm EPDM Svart

10606742


Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 19.2 mm Naturfärgad Silikon

10350713

Prisintervall
2,298 kr - 2,1975 kr

Lagernivåer
5428 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon