Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3013 kr - 1,4418 kr | 2038 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Lila
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7228 kr - 0,8009 kr | 8737 I lager |
0.264 in
6.7 mm
|
Röd
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 6,3043 kr - 6,9854 kr | 2300 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 25,3639 kr - 28,104 kr | 169 I lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Grå
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 13,9523 kr - 15,4596 kr | 912 I lager |
|
Röd
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,3147 kr - 1,4568 kr | 3224 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,5966 kr - 0,6611 kr | 9372 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1431 kr - 0,1586 kr | 6779 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,3807 kr - 0,4219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1466 kr - 0,1625 kr | 17396 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,1836 kr - 0,2034 kr | 13840 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,5266 kr - 0,5266 kr | 25000 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 1,9823 kr - 2,2042 kr | 6961 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 1,8266 kr - 2,024 kr | 2250 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,1786 kr - 0,1979 kr | 18924 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 1,1646 kr - 1,2904 kr | 2190 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,9102 kr - 1,0086 kr | 16283 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,4749 kr - 0,5262 kr | 1331 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,3136 kr - 0,3136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,2255 kr - 0,2499 kr | 20418 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm