Meny Sök

Draghandtag - Rörformiga bygelhandtag

I lager

Våra rörformiga bygelhandtag används för att dra tunga dörrar eller lyfta stora skåpluckor. Finns med rak eller vinklad profil, utmärkt för dubbeldörrar. Kan monteras framifrån eller bakifrån. Ett urval olika material och ytbeläggningar finns för att passa olika miljöer och ser tilltalande ut.

Serienummer: SR5534

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd mellan monteringshål Handtagsmaterial Typ av montage Köp
Fråga angående leveranstidhär
M6
64.0 mm
Aluminium
Hongängad
Fråga angående leveranstidhär
M5
100.0 mm
Stål
Hongängad
Fråga angående leveranstidhär
M6
30.0 mm
Aluminium
Hongängad
Fråga angående leveranstidhär
M6
64.0 mm
Aluminium
Hongängad
Fråga angående leveranstidhär
M8
350.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
277,9218 kr - 308,802 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
350.0 mm
Stål
Hongängad
Fråga angående leveranstidhär
M8
350.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
Fråga angående leveranstidhär
M8
250.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
185,6842 kr - 206,3159 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
350.0 mm
Aluminium
Hongängad
168,557 kr - 187,2856 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
300.0 mm
Aluminium
Hongängad
Fråga angående leveranstidhär
M8
250.0 mm
Stål
Hongängad
202,4548 kr - 224,9498 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
400.0 mm
Aluminium
Hongängad
Fråga angående leveranstidhär
M8
250.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
Fråga angående leveranstidhär
M10
300.0 mm
Stål
Hongängad
Fråga angående leveranstidhär
M10
100.0 mm
Rostfritt stål
Hongängad
Fråga angående leveranstidhär
M10
250.0 mm
Stål
Hongängad
Fråga angående leveranstidhär
M10
100.0 mm
Stål
Hongängad
Fråga angående leveranstidhär
M10
80.0 mm
Stål
Hongängad
Fråga angående leveranstidhär
M10
500.0 mm
Stål
Hongängad
Fråga angående leveranstidhär
M10
400.0 mm
Stål
Hongängad
  • av 4
U-Handtag M6 64.0 mm Aluminium

20079529


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd mellan monteringshål
    64.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag M5 100.0 mm Stål

20078331


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Avstånd mellan monteringshål
    100.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag M6 30.0 mm Aluminium

20079550


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd mellan monteringshål
    30.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag M6 64.0 mm Aluminium

20079567


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Avstånd mellan monteringshål
    64.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 350.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

20074456


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    7326909890
U-Handtag 350.0 mm M8 Stål Naturfärgad

20074487

Prisintervall
308,802 kr - 277,9218 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 350.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

20074470


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    7326909890
U-Handtag 250.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

20074418


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    7326909890
Draghandtag av metall i ett stycke M8

20075781

Prisintervall
206,3159 kr - 185,6842 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    350.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
Draghandtag av metall i ett stycke M8

20075774

Prisintervall
187,2856 kr - 168,557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    300.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
U-Handtag 250.0 mm M8 Stål Naturfärgad

20074425


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
Draghandtag av metall i ett stycke M8

20075798

Prisintervall
224,9498 kr - 202,4548 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    400.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
U-Handtag 250.0 mm M8 Rostfritt stål Naturfärgad

20074432


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    7326909890
U-Handtag 300.0 mm M10 Stål Krom

20068585


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    300.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Krompläterad
U-Handtag 100.0 mm M10 Rostfritt stål Naturfärgad

20068554


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    100.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    7326909890
U-Handtag 250.0 mm M10 Stål Naturfärgad

20068578


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    250.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 100.0 mm M10 Stål Naturfärgad

20068561


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    100.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 80.0 mm M10 Stål Naturfärgad

20068622


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    80.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av montage
    Hongängad
  • Commodity Code
    8302420090
U-Handtag 500.0 mm M10 Stål Krom

20068608


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    500.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Krompläterad
U-Handtag 400.0 mm M10 Stål Krom

20068592


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Avstånd mellan monteringshål
    400.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Rördiameter
    20.0 mm
  • Slutför
    Krompläterad