Meny Sök

Draghandtag - Metall/hona, vinklad, rätvinklad

I lager

Draghandtagen i den här serien är helt av metall. Den rätvinklade formen har rundade hörn och hongängade monteringshål. De är tillverkade i ett stycke och släta, starka och hållbara. De här handtagen utgör en produkt med yta av hög kvalitet och kan monteras såväl på baksidan som på operatörens sida.

Handtagen har en tilltalande U-form, och ser nätta och prydliga ut. De kan användas för många olika tillämpningar, exempelvis maskinhuvar, lagringsenheter och åtkomstpaneler.

Varje handtag levereras med skivor, ringar, skruvar och brickor – i förekommande fall.

  • Färg: Natur

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
67 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd mellan monteringshål Handtagsmaterial Typ av montage Handtagsmodell Köp
197,0529 kr - 197,0529 kr 227 I lager
M5 x 10
86.0 mm
140,3048 kr - 155,6304 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
128.0 mm
Aluminium
Rear Threaded Blind Hole
Nedåtböjt skåphandtag
256,8197 kr - 256,8197 kr 20 I lager
M5 x 10
180.0 mm
193,1858 kr - 214,0657 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
160.0 mm
Aluminium
Rear Threaded Blind Hole
Nedåtböjt skåphandtag
175,8453 kr - 194,5379 kr 36 I lager
M8
128.0 mm
Aluminium
Rear Threaded Blind Hole
Nedåtböjt skåphandtag
252,9733 kr - 531,244 kr 4 I lager
M5 x 10
120.0 mm
136,0308 kr - 150,6005 kr 12 I lager
M6
112.0 mm
Aluminium
Rear Threaded Blind Hole
Nedåtböjt skåphandtag
Fråga angående leveranstidhär
M8
200.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Rörformigt
Fråga angående leveranstidhär
M8
400.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Rörformigt
Fråga angående leveranstidhär
M8
200.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Rörformigt
Fråga angående leveranstidhär
M8
400.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Rörformigt
Fråga angående leveranstidhär
M8
800.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Rörformigt
Fråga angående leveranstidhär
M8
300.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Rörformigt
Fråga angående leveranstidhär
M8
500.0 mm
Aluminium
Threaded Hole
Rörformigt
Fråga angående leveranstidhär
M8
500.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Operator Side
Nedåtböjt rörformigt
Fråga angående leveranstidhär
M10
100.0 mm
Stål
Gängat hål; montering på baksidan
Vikbar
Fråga angående leveranstidhär
M8
200.0 mm
Aluminium
Gängat hål; montering på baksidan
Nedåtböjt rörformigt
Fråga angående leveranstidhär
M8
300.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Operator Side
Nedåtböjt rörformigt
Fråga angående leveranstidhär
M8
400.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Operator Side
Nedåtböjt rörformigt
Fråga angående leveranstidhär
M8
500.0 mm
Aluminium
Threaded Hole;Operator Side
Nedåtböjt rörformigt
  • av 4
U-Handtag 86.0 mm M5 x 10

10254240

Prisintervall
197,0529 kr - 197,0529 kr

Lagernivåer
227 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5 x 10
  • Commodity Code
    8302420090
  • Avstånd mellan monteringshål
    86.0 mm
Vinklat handtag 128.0 mm M6 Aluminium Svart

10193600

Prisintervall
155,6304 kr - 140,3048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Nedåtböjt skåphandtag
  • Gängstorlek
    M6
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Rear Threaded Blind Hole
  • Commodity Code
    7616999099
U-Handtag 180.0 mm M5 x 10

10254264

Prisintervall
256,8197 kr - 256,8197 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5 x 10
  • Commodity Code
    7616999099
  • Avstånd mellan monteringshål
    180.0 mm
Vinklat handtag 160.0 mm M8 Aluminium Svart

10193631

Prisintervall
214,0657 kr - 193,1858 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Nedåtböjt skåphandtag
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Rear Threaded Blind Hole
  • Commodity Code
    7616999099
Vinklat handtag 128.0 mm M8 Aluminium Svart

10193617

Prisintervall
194,5379 kr - 175,8453 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Nedåtböjt skåphandtag
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Rear Threaded Blind Hole
  • Commodity Code
    7616999099
U-Handtag 120.0 mm M5 x 10

10254257

Prisintervall
531,244 kr - 252,9733 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5 x 10
  • Commodity Code
    8302420090
  • Avstånd mellan monteringshål
    120.0 mm
Vinklat handtag 112.0 mm M6 Aluminium Svart

10193594

Prisintervall
150,6005 kr - 136,0308 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Nedåtböjt skåphandtag
  • Gängstorlek
    M6
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Rear Threaded Blind Hole
  • Commodity Code
    7616999099
Ovalt handtag 200.0 mm M8 Aluminium

10499245


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Threaded Hole
  • Commodity Code
    8302490091
Ovalt handtag 400.0 mm M8 Aluminium

10499283


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Threaded Hole
  • Commodity Code
    8302490091
Ovalt handtag 200.0 mm M8 Aluminium

10499252


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Threaded Hole
  • Commodity Code
    8302490091
Ovalt handtag 400.0 mm M8 Aluminium

10499290


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Threaded Hole
  • Commodity Code
    8302490091
Ovalt handtag 800.0 mm M8 Aluminium

10499337


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Threaded Hole
  • Commodity Code
    8302490091
Ovalt handtag 300.0 mm M8 Aluminium

10499269


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Threaded Hole
  • Commodity Code
    8302490091
Ovalt handtag 500.0 mm M8 Aluminium

10499306


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Threaded Hole
  • Commodity Code
    8302490091
Ovalt handtag 500.0 mm M8 Aluminium

10499481


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Nedåtböjt rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Threaded Hole;Operator Side
  • Commodity Code
    8302490091
Fällbart handtag 100.0 mm M10 Stål

10500446


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Vikbar
  • Gängstorlek
    M10
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Typ av montage
    Gängat hål; montering på baksidan
  • Commodity Code
    8302490091
Ovalt handtag 200.0 mm M8 Aluminium

10499375


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Nedåtböjt rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängat hål; montering på baksidan
  • Commodity Code
    8302490091
Ovalt handtag 300.0 mm M8 Aluminium

10499412


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Nedåtböjt rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Threaded Hole;Operator Side
  • Commodity Code
    8302490091
Ovalt handtag 400.0 mm M8 Aluminium

10499450


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Nedåtböjt rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Threaded Hole;Operator Side
  • Commodity Code
    8302490091
Ovalt handtag 500.0 mm M8 Aluminium

10499498


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmodell
    Nedåtböjt rörformigt
  • Gängstorlek
    M8
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Threaded Hole;Operator Side
  • Commodity Code
    8302490091