Draghandtagen i den här serien är helt av metall. Den rätvinklade formen har rundade hörn och hongängade monteringshål. De är tillverkade i ett stycke och släta, starka och hållbara. De här handtagen utgör en produkt med yta av hög kvalitet och kan monteras såväl på baksidan som på operatörens sida.
Handtagen har en tilltalande U-form, och ser nätta och prydliga ut. De kan användas för många olika tillämpningar, exempelvis maskinhuvar, lagringsenheter och åtkomstpaneler.
Varje handtag levereras med skivor, ringar, skruvar och brickor – i förekommande fall.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd mellan monteringshål | Handtagsmaterial | Typ av montage | Handtagsmodell | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463,775 kr - 463,775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
| 337,2538 kr - 337,2538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Gängat hål; montering på baksidan
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
| 365,4149 kr - 365,4149 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Gängat hål; montering på baksidan
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
| 351,8105 kr - 351,8105 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stål
|
Gängat hål; montering på baksidan
|
Vikbar
|
||
| 523,9065 kr - 523,9065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Gängat hål; montering på baksidan
|
Vikbar
|
||
| 408,8131 kr - 408,8131 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Gängat hål; montering på baksidan
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
| 416,5676 kr - 416,5676 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Gängat hål; montering på baksidan
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
| 450,9868 kr - 450,9868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Gängat hål; montering på baksidan
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
| 350,0419 kr - 350,0419 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stål
|
Gängat hål; montering på baksidan
|
Vikbar
|
||
| 693,5538 kr - 693,5538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
| 411,2619 kr - 411,2619 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
| 343,7839 kr - 343,7839 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
| 652,6044 kr - 652,6044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Gängat hål; montering på baksidan
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
| 444,3206 kr - 444,3206 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
| 636,9593 kr - 636,9593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
| 370,9927 kr - 370,9927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stål
|
Gängat hål; montering på baksidan
|
Vikbar
|
||
| 453,7077 kr - 453,7077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
| 655,3253 kr - 655,3253 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
| 373,4415 kr - 373,4415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
| 381,7402 kr - 381,7402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta