Meny Sök

Draghandtag - Genomgående hål, vinklad, rätvinklig

I lager

Montage med draghandtag med genomgående hål och vinklad båge av hög kvalitet har solida skänklar tillverkade av precisionsgjutet rostfritt stål 316 och är elektropolerade för en matt, ljus yta. Skänklarna har två O-ringar som håller och tätar rören i räta vinklar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
25 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Handtagsmaterial Typ av montage Total höjd Köp
264,0456 kr - 293,384 kr 17 I lager
633.0 mm
Rostfritt stål
Threaded Female
80.0 mm
290,6748 kr - 322,972 kr Fråga angående leveranstidhär
733.0 mm
Rostfritt stål
Threaded Female
80.0 mm
82,0022 kr - 127,5589 kr 86 I lager
532.0 mm
Stål
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
130,2056 kr - 144,673 kr Fråga angående leveranstidhär
832.0 mm
Stål
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
66,0774 kr - 102,7871 kr 17 I lager
432.0 mm
Stål
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
  • av 2
Draghandtagsmontage 8.5 mm 11.0 mm Rostfritt stål

20075842

Prisintervall
293,384 kr - 264,0456 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8.5 mm
  • Basbredd
    46.0 mm
  • Avstånd mellan monteringshål
    600.0 mm
  • Total höjd
    80.0 mm
  • Totallängd
    633.0 mm
Draghandtagsmontage 8.5 mm 11.0 mm Rostfritt stål

20075859

Prisintervall
322,972 kr - 290,6748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8.5 mm
  • Basbredd
    46.0 mm
  • Avstånd mellan monteringshål
    700.0 mm
  • Total höjd
    80.0 mm
  • Totallängd
    733.0 mm
Draghandtagsmontage 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Stål

20074524

Prisintervall
127,5589 kr - 82,0022 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8.5 mm Through Hole
  • Avstånd mellan monteringshål
    16.0 mm
  • Total höjd
    107.0 mm
  • Totallängd
    532.0 mm
  • Gängans längd
    500.0 mm
Draghandtagsmontage 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Stål

20074555

Prisintervall
144,673 kr - 130,2056 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8.5 mm Through Hole
  • Avstånd mellan monteringshål
    16.0 mm
  • Total höjd
    107.0 mm
  • Totallängd
    832.0 mm
  • Gängans längd
    800.0 mm
Draghandtagsmontage 8.5 mm Through Hole 400.0 mm Stål

20074517

Prisintervall
102,7871 kr - 66,0774 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8.5 mm Through Hole
  • Total höjd
    107.0 mm
  • Totallängd
    432.0 mm
  • Gängans längd
    400.0 mm
  • Rördiameter
    30.0 mm