20075842
487600E
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 293,384 kr |
| 5 + | 264,0456 kr |
| Gängstorlek | 8.5 mm |
|---|---|
| Basbredd | 46.0 mm |
| Basbredd | 1.811 in |
| Avstånd mellan monteringshål | 23.622 in |
| Avstånd mellan monteringshål | 600.0 mm |
| Total höjd | 80.0 mm |
| Total höjd | 3.15 in |
| Totallängd | 633.0 mm |
| Totallängd | 24.921 in |
| Gängans längd | 11.0 mm |
| Gängans längd | 0.433 in |
| Rördiameter | 1.181 in |
| Rördiameter | 30.0 mm |
| Handtagsmaterial | Rostfritt stål |
| Handtagsform | U |
| Typ av montage | Threaded Female |
| Commodity Code | 8302420090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta