Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.
Serienummer: SR5468
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal rotation | Totallängd | Färg | Inriktning vid montering | Material, spärr | Total längd, blad | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,5008 kr - 127,6849 kr | 3 I lager |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 64,5008 kr - 127,6849 kr | 10 I lager |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281154 | 588,0521 kr - 1 165,0088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
110
|
4.016 in
102.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
| 331,3803 kr - 695,8986 kr | 49 I lager |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturfärgad
|
Motvänd
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 497,0704 kr - 1 043,8479 kr | 16 I lager |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 10281192 | 69,9745 kr - 138,5583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 331,3803 kr - 695,8986 kr | Fråga angående leveranstidhär |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturfärgad
|
Vänsterhänt
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 66,424 kr - 131,7237 kr | 25 I lager |
180
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 62,4684 kr - 97,173 kr | 116 I lager |
110
|
4.213 in
107.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Zinkpläterat stål
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 20074630 | 163,1752 kr - 228,4453 kr | 240 I lager |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
304 Rostfritt stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 22,7029 kr - 35,3157 kr | 188 I lager |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturfärgad
|
Högermontage
|
304 Rostfritt stål
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 18,471 kr - 20,5233 kr | Fråga angående leveranstidhär |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturfärgad
|
Vänsterhänt
|
Zinkpläterat stål
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 54,3687 kr - 76,1162 kr | 250 I lager |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
304 Rostfritt stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 34,2625 kr - 53,2972 kr | 5 I lager |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturfärgad
|
Högermontage
|
304 Rostfritt stål
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 26,5354 kr - 41,2773 kr | 1543 I lager |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
Zinkpläterat stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 134,7061 kr - 188,5885 kr | 236 I lager |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturfärgad
|
Höger- och vänstermontage
|
304 Rostfritt stål
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 94,4749 kr - 146,961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
90
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grå
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 94,4749 kr - 146,961 kr | 240 I lager |
90
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grå
|
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 34,2625 kr - 53,2972 kr | 450 I lager |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturfärgad
|
Vänsterhänt
|
304 Rostfritt stål
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 18,471 kr - 20,5233 kr | Fråga angående leveranstidhär |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturfärgad
|
Högermontage
|
Zinkpläterat stål
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm