DKO Side Release Plugs skyddar DKO-kompressionsrördelar under transport, lagring och bearbetning genom att förhindra skador och kontaminering. Den flexibla änden passar säkert i DKO:s vridbara mutter. En dragflik på sidan gör det enkelt att ta bort den.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1121
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | HD | Färg | TL | Kompatibla DKO-fästen (alla) | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0341 kr - 1,0341 kr | 6401 I lager |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Gul
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Metriska Gängor
|
||
0,8161 kr - 0,9307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gul
|
1.346 in
34.2 mm
|
|
Metriska Gängor
|
||
0,8287 kr - 0,9637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gul
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metriska Gängor
|
||
0,9407 kr - 2,8782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Gul
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metriska Gängor
|
||
0,5363 kr - 0,649 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gul
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metriska Gängor
|
||
0,2557 kr - 0,4061 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 X 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gul
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Metriska Gängor
|
||
0,7799 kr - 1,2708 kr | 40432 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gul
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Metriska Gängor
|
||
0,6364 kr - 0,7701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Gul
|
1.232 in
31.3 mm
|
|
Metriska Gängor
|
||
0,7425 kr - 1,2084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Metriska Gängor
|
||
2,2118 kr - 2,4847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2
|
2.323 in
59.0 mm
|
Gul
|
1.752 in
44.5 mm
|
|
Metriska Gängor
|
||
0,3573 kr - 0,6054 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gul
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
Metriska Gängor
|
||
0,284 kr - 0,4524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gul
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
Metriska Gängor
|
||
1,1903 kr - 1,4403 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2
|
1.937 in
49.2 mm
|
Gul
|
1.559 in
39.6 mm
|
|
Metriska Gängor
|
||
28995 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Röd
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Metriska Gängor
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Röd
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metriska Gängor
|
|||
16907 I lager |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
Metriska Gängor
|
|||
1999 I lager |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Röd
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
Metriska Gängor
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Röd
|
1.346 in
34.2 mm
|
|
Metriska Gängor
|
|||
900 I lager |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Röd
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
Metriska Gängor
|
|||
21000 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Röd
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
Metriska Gängor
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta