De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Höjd, låshuvud | Håldiameter | Paneltjocklekar | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7742 kr - 2,0277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,2445 kr - 1,2696 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,1678 kr - 1,5655 kr | 7994 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,3021 kr - 3,7099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,4066 kr - 1,7109 kr | 6074 I lager |
0.075 in
1.9 mm
|
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,3501 kr - 1,5511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,4795 kr - 1,79 kr | 11365 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,3501 kr - 1,5511 kr | 1625 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8364 kr - 2,0187 kr | 2862 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9142 kr - 2,5909 kr | 4000 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,02 kr - 2,8834 kr | 9800 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9687 kr - 2,7417 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,4204 kr - 1,623 kr | 2000 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8384 kr - 1,8384 kr | 12281 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,4732 kr - 1,6369 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,5581 kr - 2,5581 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 1,7511 kr - 1,9247 kr | 1000 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9944 kr - 2,8141 kr | 3800 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,4972 kr - 1,4972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,3057 kr - 1,3324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta