Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.
Serienummer: SR2787
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Avstånd över plana ytor | Paneltjocklek, A-intervall | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7738 kr - 9,1204 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 5,027 kr - 8,1437 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 4,5961 kr - 7,4686 kr | 504 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 5,633 kr - 5,633 kr | 980 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 1,3743 kr - 1,6967 kr | 3116 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 5,625 kr - 5,625 kr | 1000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 1,3743 kr - 1,6967 kr | 6727 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 5,027 kr - 8,1437 kr | 50 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,3743 kr - 1,6967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.248 in
31.7 mm
|
|
||
| 1,5804 kr - 1,9512 kr | 19500 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.406 in
35.7 mm
|
|
||
| 1,3743 kr - 1,6967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 1,3743 kr - 1,6967 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 1,3743 kr - 1,6967 kr | 25646 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,5804 kr - 1,9512 kr | 45 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 1,3515 kr - 2,4704 kr | 19908 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 1,1863 kr - 2,1688 kr | 26267 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 5,3286 kr - 8,6464 kr | 2138 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,7809 kr - 3,246 kr | 11291 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 5,027 kr - 8,1437 kr | 496 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,3286 kr - 8,6464 kr | 14398 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta