Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.
Serienummer: SR2787
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Avstånd över plana ytor | Paneltjocklek, A-intervall | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,3286 kr - 8,6464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
5,027 kr - 8,1437 kr | 820 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
7,0952 kr - 11,1743 kr | 44 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
5,3286 kr - 8,6464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
8,0863 kr - 12,7255 kr | 1021 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
5,027 kr - 8,1437 kr | 4508 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
4,5961 kr - 7,4686 kr | 8100 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
5,7738 kr - 9,1204 kr | 4200 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
5,027 kr - 8,1437 kr | 10586 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
5,3286 kr - 8,6464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
5,7308 kr - 9,3071 kr | 3700 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
4,5961 kr - 7,4686 kr | 2104 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
7,0809 kr - 11,1456 kr | 2987 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
5,7738 kr - 9,1204 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
7,0952 kr - 11,1743 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
5,3286 kr - 8,6464 kr | 5491 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
5,027 kr - 8,1437 kr | 9481 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hona/Hane
|
||
10174517 | 4,126 kr - 4,126 kr | 82173 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
3,6879 kr - 3,6879 kr | 4481 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
7,0492 kr - 7,0492 kr | 2131 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta