Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona M3 18.0 mm Svart PA

Gängad distans i polyamid, hane till hona, som används för att separera komponenter under montering. Icke-ledande material isolerar från elektriska störningar. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

10132609

Tillverkarens artikelnummer:

305318059902

10586 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 8,1437 kr
500 - 999 6,2478 kr
1000 + 5,027 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

814,37 kr

100 x 8,1437 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Hona/Hane
Female thread length 10.0 mm
Male thread length 8.0 mm
Fäste med hål typ A Hangängat fäste
Fäste med hål typ B Hongängat fäste
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss