Meny Sök

Distans, snäppfäste

I lager

Skruvgenomföringar ger en snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. När den självgängande skruven får fäste, trycks de nedre benen utåt vilket eliminerar behovet av en mutter. De monteras i ett fyrkantigt hål som förhindrar rotation.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kroppens diameter Maximal paneltjocklek Kompatibla gängstorlekar (alla) Hålstorlek Längd på distans Köp
10017272 1,8534 kr - 2,0593 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
10.0 mm
1,79 kr - 2,0593 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr 7134 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr 18496 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
1,7107 kr - 1,9007 kr 7000 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
1,79 kr - 2,0593 kr 435 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
1,707 kr - 1,8966 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
3.2 mm
1,79 kr - 2,0593 kr 3000 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
25.4 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
1,3257 kr - 1,473 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
6.4 mm
1,79 kr - 2,0593 kr 7767 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
1,2997 kr - 1,4441 kr 149797 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
1,4114 kr - 1,5683 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
1,4305 kr - 1,5894 kr 60879 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.7 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
1,4062 kr - 1,5624 kr 4942 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
12.0 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
#4,2.9mm self tapping screw
4.3 mm
3.2 mm
  • av 2
Distansmutter 10.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017272

Prisintervall
2,0593 kr - 1,8534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 19.1 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017289

Prisintervall
2,0593 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 12.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017319

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 4.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017388

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
7134 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 9.5 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017425

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
18496 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 12.7 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017463

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 4.8 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017340

Prisintervall
1,9007 kr - 1,7107 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 15.9 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017258

Prisintervall
2,0593 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
435 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 19.1 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017296

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 3.2 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017333

Prisintervall
1,8966 kr - 1,707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 25.4 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017326

Prisintervall
2,0593 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 4.8 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017357

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 6.4 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017364

Prisintervall
1,473 kr - 1,3257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 8.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017395

Prisintervall
2,0593 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
7767 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 4.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017371

Prisintervall
1,4441 kr - 1,2997 kr

Lagernivåer
149797 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 9.5 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017418

Prisintervall
1,5683 kr - 1,4114 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 12.7 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017456

Prisintervall
1,5894 kr - 1,4305 kr

Lagernivåer
60879 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 15.9 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017265

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 12.0 mm (L) Nylon 6/6 Naturfärgad

10017302

Prisintervall
1,5624 kr - 1,4062 kr

Lagernivåer
4942 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 3.2 mm (L) Nylon Naturfärgad

10636749

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    3.2 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #4,2.9mm self tapping screw
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6