Meny Sök

Die Springs

I lager

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Kromlegerat stål Färg: Gul, Röd, Blå, Grön Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
439 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal deformation under drift Fjäderkonstant Färg Håldiameter Maximal deformation Maximal kraft Typ Köp
18,2505 kr - 18,2505 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
60.5 Nmm
Gul
16.0 mm
17.7 mm
1071.0 N
Extra kraftig
9,7357 kr - 9,7357 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
36.4 Nmm
Gul
10.0 mm
7.4 mm
280.0 N
Extra kraftig
16,6007 kr - 16,6007 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
16.8 Nmm
Gul
10.0 mm
16.2 mm
272.0 N
Extra kraftig
9,3996 kr - 9,3996 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
54.7 Nmm
Gul
12.5 mm
8.9 mm
487.0 N
Extra kraftig
534,3045 kr - 534,3045 kr Fråga angående leveranstidhär
91.5 mm
75.5 Nmm
Röd
50.0 mm
121.0 mm
9136.0 N
Heavy Duty
20,4675 kr - 20,4675 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
19.9 Nmm
Gul
12.5 mm
23.9 mm
476.0 N
Extra kraftig
73,672 kr - 73,672 kr Fråga angående leveranstidhär
76.3 mm
3.8 Nmm
Gul
12.5 mm
111.0 mm
426.0 N
Extra kraftig
29,0087 kr - 29,0087 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
114.7 Nmm
Gul
20.0 mm
21.2 mm
2431.0 N
Extra kraftig
Fråga angående leveranstidhär
28.8 mm
60.3 Nmm
Gul
20.0 mm
30.2 mm
2351.0 N
Extra kraftig
128,0496 kr - 128,0496 kr Fråga angående leveranstidhär
76.3 mm
22.0 Nmm
Gul
20.0 mm
103.0 mm
2266.0 N
Extra kraftig
21,5335 kr - 21,5335 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
146.9 Nmm
Gul
20.0 mm
16.2 mm
2380.0 N
Extra kraftig
34,9571 kr - 34,9571 kr Fråga angående leveranstidhär
25.5 mm
68.1 Nmm
Gul
20.0 mm
34.8 mm
2371.0 N
Extra kraftig
78,2512 kr - 78,2512 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
44.4 Nmm
Gul
20.0 mm
50.4 mm
2238.0 N
Extra kraftig
17,1344 kr - 17,1344 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
70.7 Nmm
Gul
16.0 mm
14.7 mm
1039.0 N
Extra kraftig
33,3699 kr - 33,3699 kr Fråga angående leveranstidhär
22.3 mm
34.2 Nmm
Gul
16.0 mm
31.2 mm
1068.0 N
Extra kraftig
21,5793 kr - 21,5793 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
326.5 Nmm
Gul
20.0 mm
6.9 mm
2253.0 N
Extra kraftig
18,9926 kr - 18,9926 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
27.8 Nmm
Gul
12.5 mm
16.5 mm
459.0 N
Extra kraftig
29,219 kr - 29,219 kr Fråga angående leveranstidhär
22.3 mm
14.0 Nmm
Gul
12.5 mm
33.0 mm
461.0 N
Extra kraftig
13,7658 kr - 13,7658 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
99.1 Nmm
Gul
16.0 mm
11.0 mm
1090.0 N
Extra kraftig
250,6995 kr - 250,6995 kr Fråga angående leveranstidhär
22.8 mm
335.1 Nmm
Röd
50.0 mm
26.5 mm
8880.0 N
Heavy Duty
  • av 22
Tryckfjäder ISO 10243 16.0 mm 51.0 mm 60.5 Nmm

10445396

Prisintervall
18,2505 kr - 18,2505 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    17.7 mm
  • Maximal kraft
    1071.0 N
  • Maximal deformation under drift
    12.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 36.4 Nmm

10420331

Prisintervall
9,7357 kr - 9,7357 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    7.4 mm
  • Maximal kraft
    280.0 N
  • Maximal deformation under drift
    6.3 mm
Tryckfjäder ISO 10243 10.0 mm 51.0 mm 16.8 Nmm

10445259

Prisintervall
16,6007 kr - 16,6007 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    16.2 mm
  • Maximal kraft
    272.0 N
  • Maximal deformation under drift
    12.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 12.5 mm 25.0 mm 54.7 Nmm

10416136

Prisintervall
9,3996 kr - 9,3996 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    12.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    8.9 mm
  • Maximal kraft
    487.0 N
  • Maximal deformation under drift
    6.3 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 75.5 Nmm

10635490

Prisintervall
534,3045 kr - 534,3045 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    121.0 mm
  • Maximal kraft
    9136.0 N
  • Maximal deformation under drift
    91.5 mm
Tryckfjäder ISO 10243 12.5 mm 64.0 mm 19.9 Nmm

10445310

Prisintervall
20,4675 kr - 20,4675 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    12.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    23.9 mm
  • Maximal kraft
    476.0 N
  • Maximal deformation under drift
    16.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 12.5 mm 305.0 mm 3.8 Nmm

10641798

Prisintervall
73,672 kr - 73,672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    12.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    111.0 mm
  • Maximal kraft
    426.0 N
  • Maximal deformation under drift
    76.3 mm
Tryckfjäder ISO 10243 20.0 mm 64.0 mm 114.7 Nmm

10235010

Prisintervall
29,0087 kr - 29,0087 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    21.2 mm
  • Maximal kraft
    2431.0 N
  • Maximal deformation under drift
    16.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 20.0 mm 114.0 mm 60.3 Nmm

10335345


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    30.2 mm
  • Maximal kraft
    2351.0 N
  • Maximal deformation under drift
    28.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 22.0 Nmm

10635339

Prisintervall
128,0496 kr - 128,0496 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    103.0 mm
  • Maximal kraft
    2266.0 N
  • Maximal deformation under drift
    76.3 mm
Tryckfjäder ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 146.9 Nmm

10235003

Prisintervall
21,5335 kr - 21,5335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    16.2 mm
  • Maximal kraft
    2380.0 N
  • Maximal deformation under drift
    12.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 68.1 Nmm

10445464

Prisintervall
34,9571 kr - 34,9571 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    34.8 mm
  • Maximal kraft
    2371.0 N
  • Maximal deformation under drift
    25.5 mm
Tryckfjäder ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 44.4 Nmm

10631454

Prisintervall
78,2512 kr - 78,2512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    50.4 mm
  • Maximal kraft
    2238.0 N
  • Maximal deformation under drift
    38.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 16.0 mm 44.0 mm 70.7 Nmm

10445389

Prisintervall
17,1344 kr - 17,1344 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    14.7 mm
  • Maximal kraft
    1039.0 N
  • Maximal deformation under drift
    11.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 16.0 mm 89.0 mm 34.2 Nmm

10445419

Prisintervall
33,3699 kr - 33,3699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    31.2 mm
  • Maximal kraft
    1068.0 N
  • Maximal deformation under drift
    22.3 mm
Tryckfjäder ISO 10243 20.0 mm 25.0 mm 326.5 Nmm

10445426

Prisintervall
21,5793 kr - 21,5793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    6.9 mm
  • Maximal kraft
    2253.0 N
  • Maximal deformation under drift
    6.3 mm
Tryckfjäder ISO 10243 12.5 mm 44.0 mm 27.8 Nmm

10445297

Prisintervall
18,9926 kr - 18,9926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    12.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    16.5 mm
  • Maximal kraft
    459.0 N
  • Maximal deformation under drift
    11.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 12.5 mm 89.0 mm 14.0 Nmm

10445334

Prisintervall
29,219 kr - 29,219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    12.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    33.0 mm
  • Maximal kraft
    461.0 N
  • Maximal deformation under drift
    22.3 mm
Tryckfjäder ISO 10243 16.0 mm 32.0 mm 99.1 Nmm

10445365

Prisintervall
13,7658 kr - 13,7658 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    11.0 mm
  • Maximal kraft
    1090.0 N
  • Maximal deformation under drift
    8.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 76.0 mm 335.1 Nmm

10631560

Prisintervall
250,6995 kr - 250,6995 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    26.5 mm
  • Maximal kraft
    8880.0 N
  • Maximal deformation under drift
    22.8 mm