Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Kromlegerat stål Färg: Gul, Röd, Blå, Grön Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal deformation under drift | Fjäderkonstant | Färg | Håldiameter | Maximal deformation | Maximal kraft | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,3928 kr - 60,3928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.0 Nmm
1.0 Nmm
|
Grön
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
185.0 N
185.0 N
|
Light Duty
|
||
| 10,8728 kr - 10,8728 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.693 in
17.6 mm
|
6.4 Nmm
6.4 Nmm
|
Grön
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
155.0 N
155.0 N
|
Light Duty
|
||
| 11,2109 kr - 11,2109 kr | 10 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
23.2 Nmm
23.2 Nmm
|
Grön
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
409.0 N
409.0 N
|
Light Duty
|
||
| 12,0046 kr - 12,0046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.008 in
25.6 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Grön
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.539 in
39.1 mm
|
496.0 N
496.0 N
|
Light Duty
|
||
| 7,2209 kr - 7,2209 kr | 10 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
9.9 Nmm
9.9 Nmm
|
Grön
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
174.0 N
174.0 N
|
Light Duty
|
||
| 11,5216 kr - 11,5216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.008 in
25.6 mm
|
7.2 Nmm
7.2 Nmm
|
Grön
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
305.0 N
305.0 N
|
Light Duty
|
||
| 81,1894 kr - 81,1894 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.803 in
122.0 mm
|
1.4 Nmm
1.4 Nmm
|
Grön
|
0.492 in
12.5 mm
|
7.752 in
196.9 mm
|
268.0 N
268.0 N
|
Light Duty
|
||
| 6,7948 kr - 6,7948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
18.6 Nmm
18.6 Nmm
|
Grön
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Light Duty
|
||
| 15,6463 kr - 15,6463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.693 in
17.6 mm
|
17.9 Nmm
17.9 Nmm
|
Grön
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
461.0 N
461.0 N
|
Light Duty
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.598 in
15.2 mm
|
8.2 Nmm
8.2 Nmm
|
Grön
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
171.0 N
171.0 N
|
Light Duty
|
|||
| 9,0673 kr - 9,0673 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.197 in
30.4 mm
|
4.3 Nmm
4.3 Nmm
|
Grön
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
184.0 N
184.0 N
|
Light Duty
|
||
| 15,2804 kr - 15,2804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.598 in
15.2 mm
|
12.7 Nmm
12.7 Nmm
|
Grön
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
321.0 N
321.0 N
|
Light Duty
|
||
| 14,1781 kr - 14,1781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.197 in
30.4 mm
|
5.9 Nmm
5.9 Nmm
|
Grön
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Light Duty
|
||
| 13,5506 kr - 13,5506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.402 in
35.6 mm
|
4.7 Nmm
4.7 Nmm
|
Grön
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
270.0 N
270.0 N
|
Light Duty
|
||
| 41,3398 kr - 41,3398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.795 in
45.6 mm
|
6.6 Nmm
6.6 Nmm
|
Grön
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
401.0 N
401.0 N
|
Light Duty
|
||
| 11,4421 kr - 11,4421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.598 in
15.2 mm
|
34.4 Nmm
34.4 Nmm
|
Grön
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
712.0 N
712.0 N
|
Light Duty
|
||
| 21,4246 kr - 21,4246 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.197 in
30.4 mm
|
16.1 Nmm
16.1 Nmm
|
Grön
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
667.0 N
667.0 N
|
Light Duty
|
||
| 9,9991 kr - 9,9991 kr | 10 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
14.7 Nmm
14.7 Nmm
|
Grön
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
309.0 N
309.0 N
|
Light Duty
|
||
| 12,1864 kr - 12,1864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
12.2 Nmm
12.2 Nmm
|
Grön
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
165.0 N
165.0 N
|
Light Duty
|
||
| 12,3561 kr - 12,3561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.803 in
20.4 mm
|
6.3 Nmm
6.3 Nmm
|
Grön
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
182.0 N
182.0 N
|
Light Duty
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta