Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Kromlegerat stål Färg: Gul, Röd, Blå, Grön Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal deformation under drift | Fjäderkonstant | Färg | Håldiameter | Maximal deformation | Maximal kraft | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107,604 kr - 107,604 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
47.7 Nmm
47.7 Nmm
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
3345.0 N
3345.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 50,6853 kr - 50,6853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.504 in
12.8 mm
|
351.4 Nmm
351.4 Nmm
|
Gul
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
5482.0 N
5482.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 100,3603 kr - 100,3603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.004 in
25.5 mm
|
162.5 Nmm
162.5 Nmm
|
Gul
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
5702.0 N
5702.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 148,4239 kr - 148,4239 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
109.0 Nmm
109.0 Nmm
|
Gul
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.063 in
52.4 mm
|
5711.0 N
5711.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 187,7124 kr - 187,7124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.004 in
76.3 mm
|
31.5 Nmm
31.5 Nmm
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.331 in
110 mm
|
3466.0 N
3466.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 56,0858 kr - 56,0858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
273.3 Nmm
273.3 Nmm
|
Gul
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5467.0 N
5467.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 120,2909 kr - 120,2909 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.134 in
28.8 mm
|
144.7 Nmm
144.7 Nmm
|
Gul
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
5643.0 N
5643.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 154,3305 kr - 154,3305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
91.8 Nmm
91.8 Nmm
|
Gul
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
5593.0 N
5593.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 49,4666 kr - 49,4666 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.878 in
22.3 mm
|
78.4 Nmm
78.4 Nmm
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
2258.0 N
2258.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 98,2574 kr - 98,2574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.37 in
34.8 mm
|
48.5 Nmm
48.5 Nmm
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.783 in
45.3 mm
|
2197.0 N
2197.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 43,5188 kr - 43,5188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
348.2 Nmm
348.2 Nmm
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
3726.0 N
3726.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 42,7745 kr - 42,7745 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
155.2 Nmm
155.2 Nmm
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
3321.0 N
3321.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 20,4768 kr - 20,4768 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
48.1 Nmm
48.1 Nmm
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1053.0 N
1053.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 52,7306 kr - 52,7306 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.122 in
28.5 mm
|
26.4 Nmm
26.4 Nmm
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1175.0 N
1175.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 25,1852 kr - 25,1852 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
199.2 Nmm
199.2 Nmm
|
Gul
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2390.0 N
2390.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 36,5308 kr - 36,5308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
277.2 Nmm
277.2 Nmm
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3326.0 N
3326.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 46,9219 kr - 46,9219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
129.3 Nmm
129.3 Nmm
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
3479.0 N
3479.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 74,6011 kr - 74,6011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
76.3 Nmm
76.3 Nmm
|
Gul
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.776 in
45.1 mm
|
3441.0 N
3441.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 24,1242 kr - 24,1242 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
39.9 Nmm
39.9 Nmm
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1108.0 N
1108.0 N
|
Extra kraftig
|
||
| 97,1353 kr - 97,1353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.004 in
76.3 mm
|
9.8 Nmm
9.8 Nmm
|
Gul
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
1106.0 N
1106.0 N
|
Extra kraftig
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta