Cylindriska bronsmuttrar används tillsammans med våra ledarskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.
Idealiskt för både manuella och motoriserade tillämpningar vid låg till medelsnabb rotation. Har invändiga gängor som passar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och beständighet mot slitage tack vare materialet. Tillverkade av brons som är mer korrosionsresistent än stål, men är mindre starkt och inte lika värmetåligt.
Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar och även som vänstergängade.
Material: Brons Serienummer: SRL1330
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Gängstorlek | d1 tol 7H | Kontaktyta | Gängans riktning | d2 tol. h10 | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 361,2346 kr - 7 068,0783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Högermontage
|
90.0
|
8.0
|
||
| 4 175,7065 kr - 4 639,6473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Högermontage
|
100.0
|
9.0
|
||
| 6 913,2322 kr - 7 681,3692 kr | Fråga angående leveranstidhär |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Högermontage
|
120.0
|
10.0
|
||
| 138,2383 kr - 184,3576 kr | 27 I lager |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Vänstermontage
|
22.0
|
2.0
|
||
| 596,4441 kr - 745,5552 kr | 4 I lager |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Vänstermontage
|
50.0
|
5.0
|
||
| 1 265,5321 kr - 1 488,8402 kr | 7 I lager |
64.0
|
TR32 x 12
|
32.0
|
1910.0
|
Högermontage
|
60.0
|
12.0
|
||
| 269,7858 kr - 359,6348 kr | 10 I lager |
32.0
|
TR16 x 8
|
16.0
|
490.0
|
Högermontage
|
36.0
|
8.0
|
||
| 793,1082 kr - 991,3255 kr | 2 I lager |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Vänstermontage
|
50.0
|
5.0
|
||
| 573,8624 kr - 717,3579 kr | 7 I lager |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
Högermontage
|
45.0
|
10.0
|
||
| 704,8125 kr - 881,0455 kr | 12 I lager |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Högermontage
|
50.0
|
5.0
|
||
| 370,8659 kr - 494,4082 kr | 3 I lager |
36.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
630.0
|
Högermontage
|
40.0
|
8.0
|
||
| 431,6812 kr - 575,5351 kr | 3 I lager |
40.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
790.0
|
Högermontage
|
45.0
|
8.0
|
||
| 238,96 kr - 318,5336 kr | 7 I lager |
28.0
|
TR14 x 6
|
14.0
|
380.0
|
Högermontage
|
30.0
|
6.0
|
||
| 395,5982 kr - 527,3847 kr | 33 I lager |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Högermontage
|
45.0
|
4.0
|
||
| 181,2511 kr - 241,5885 kr | 9 I lager |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Högermontage
|
30.0
|
3.0
|
||
| 573,8624 kr - 717,3579 kr | 10 I lager |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Vänstermontage
|
45.0
|
5.0
|
||
| 150,4253 kr - 200,4874 kr | 10 I lager |
24.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
280.0
|
Högermontage
|
26.0
|
6.0
|
||
| 232,0301 kr - 309,3337 kr | 8 I lager |
32.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
490.0
|
Högermontage
|
36.0
|
4.0
|
||
| 289,6195 kr - 386,1593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Högermontage
|
40.0
|
4.0
|
||
| 108,4878 kr - 144,6902 kr | 35 I lager |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Högermontage
|
22.0
|
2.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta